Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Größe | X=Gewinde | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | ||
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | ||
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | ||
38.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | ||
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | ||
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | ||
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | ||
38.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | ||
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | ||
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | ||
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | ||
38.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | ||
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | hochglanzverchromt | silber | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | ||
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | hochglanzverchromt | silber | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | ||
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | hochglanzverchromt | silber | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | ||
38.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | hochglanzverchromt | silber | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | ||
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | ||
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | ||
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | ||
38.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | ||
39.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 15 | ||
39.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 30 | ||
39.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 40 | ||
39.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 50 | ||
39.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 15 | ||
39.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 30 | ||
39.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 40 | ||
39.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 50 | ||
39.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 15 | ||
39.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 30 | ||
39.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 40 | ||
39.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 50 | ||
39.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | hochglanzverchromt | silber | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 15 | ||
39.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | hochglanzverchromt | silber | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 30 | ||
39.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | hochglanzverchromt | silber | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 40 | ||
39.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | hochglanzverchromt | silber | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 50 | ||
39.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 15 | ||
39.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 30 | ||
39.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 40 | ||
39.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 50 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | hochglanzverchromt | silber | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | hochglanzverchromt | silber | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | hochglanzverchromt | silber | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | hochglanzverchromt | silber | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | blank |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
Größe
X=Gewinde
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften