Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert (06460-10)

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, Gewindeeinsatz Stahl brüniert (06460-10)
· Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment

· Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer

· Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06460-10-2082X10
06460-10-2082X20
06460-10-2082X30
06460-10-2082X40
06460-10-2083X10
06460-10-2083X20
06460-10-2083X30
06460-10-2083X40
06460-10-20827X10
06460-10-20827X20
06460-10-20827X30
06460-10-20827X40
06460-10-3102X15
06460-10-3102X30
06460-10-3102X40
06460-10-3102X50
06460-10-3103X15
06460-10-3103X30
06460-10-3103X40
06460-10-3103X50
06460-10-31027X15
06460-10-31027X30
06460-10-31027X40
06460-10-31027X50
06460-10-4102X20
06460-10-4102X30
06460-10-4102X40
06460-10-4102X50
06460-10-4103X20
06460-10-4103X30
06460-10-4103X40
06460-10-4103X50
06460-10-41027X20
06460-10-41027X30
06460-10-41027X40
06460-10-41027X50
06460-10-5122X20
06460-10-5122X30
06460-10-5122X40
06460-10-5122X50
06460-10-5123X20
06460-10-5123X30
06460-10-5123X40
06460-10-5123X50
06460-10-51227X20
06460-10-51227X30
06460-10-51227X40
06460-10-51227X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde

25.82 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200477.5102538.527.752.655.6102M8

25.82 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200477.5102538.527.752.655.6202M8

25.82 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200477.5102538.527.752.655.6302M8

26.22 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200477.5102538.527.752.655.6402M8

25.82 €

1 4 Arbeitstage 65Silber-metallic77.5102538.527.752.655.6102M8

25.82 €

1 4 Arbeitstage 65Silber-metallic77.5102538.527.752.655.6202M8

25.82 €

1 4 Arbeitstage 65Silber-metallic77.5102538.527.752.655.6302M8

26.22 €

1 4 Arbeitstage 65Silber-metallic77.5102538.527.752.655.6402M8

25.82 €

1 4 Arbeitstage 65Rubinrot RAL 300377.5102538.527.752.655.6102M8

25.82 €

1 4 Arbeitstage 65Rubinrot RAL 300377.5102538.527.752.655.6202M8

25.82 €

1 4 Arbeitstage 65Rubinrot RAL 300377.5102538.527.752.655.6302M8

26.22 €

1 4 Arbeitstage 65Rubinrot RAL 300377.5102538.527.752.655.6402M8

26.92 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 20049511.2304733.964.668.6153M10

26.92 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 20049511.2304733.964.668.6303M10

27.41 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 20049511.2304733.964.668.6403M10

27.41 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 20049511.2304733.964.668.6503M10

26.92 €

1 4 Arbeitstage 80Silber-metallic9511.2304733.964.668.6153M10

26.92 €

1 4 Arbeitstage 80Silber-metallic9511.2304733.964.668.6303M10

27.41 €

1 4 Arbeitstage 80Silber-metallic9511.2304733.964.668.6403M10

27.41 €

1 4 Arbeitstage 80Silber-metallic9511.2304733.964.668.6503M10

26.92 €

1 4 Arbeitstage 80Rubinrot RAL 30039511.2304733.964.668.6153M10

26.92 €

1 4 Arbeitstage 80Rubinrot RAL 30039511.2304733.964.668.6303M10

27.41 €

1 4 Arbeitstage 80Rubinrot RAL 30039511.2304733.964.668.6403M10

27.41 €

1 4 Arbeitstage 80Rubinrot RAL 30039511.2304733.964.668.6503M10

29.10 €

1 4 Arbeitstage 95Reinorange RAL 200411013.23053.137.272.877.3204M10

29.10 €

1 4 Arbeitstage 95Reinorange RAL 200411013.23053.137.272.877.3304M10

30.29 €

1 4 Arbeitstage 95Reinorange RAL 200411013.23053.137.272.877.3404M10

30.29 €

1 4 Arbeitstage 95Reinorange RAL 200411013.23053.137.272.877.3504M10

29.10 €

1 4 Arbeitstage 95Silber-metallic11013.23053.137.272.877.3204M10

29.10 €

1 4 Arbeitstage 95Silber-metallic11013.23053.137.272.877.3304M10

30.29 €

1 4 Arbeitstage 95Silber-metallic11013.23053.137.272.877.3404M10

30.29 €

1 4 Arbeitstage 95Silber-metallic11013.23053.137.272.877.3504M10

29.10 €

1 4 Arbeitstage 95Rubinrot RAL 300311013.23053.137.272.877.3204M10

29.10 €

1 4 Arbeitstage 95Rubinrot RAL 300311013.23053.137.272.877.3304M10

30.29 €

1 4 Arbeitstage 95Rubinrot RAL 300311013.23053.137.272.877.3404M10

30.29 €

1 4 Arbeitstage 95Rubinrot RAL 300311013.23053.137.272.877.3504M10

33.51 €

1 4 Arbeitstage 110Reinorange RAL 2004127.515.43559.141.98387.5205M12

33.51 €

1 4 Arbeitstage 110Reinorange RAL 2004127.515.43559.141.98387.5305M12

35.36 €

1 4 Arbeitstage 110Reinorange RAL 2004127.515.43559.141.98387.5405M12

35.36 €

1 4 Arbeitstage 110Reinorange RAL 2004127.515.43559.141.98387.5505M12

33.51 €

1 4 Arbeitstage 110Silber-metallic127.515.43559.141.98387.5205M12

33.51 €

1 4 Arbeitstage 110Silber-metallic127.515.43559.141.98387.5305M12

35.36 €

1 4 Arbeitstage 110Silber-metallic127.515.43559.141.98387.5405M12

35.36 €

1 4 Arbeitstage 110Silber-metallic127.515.43559.141.98387.5505M12

33.51 €

1 4 Arbeitstage 110Rubinrot RAL 3003127.515.43559.141.98387.5205M12

33.51 €

1 4 Arbeitstage 110Rubinrot RAL 3003127.515.43559.141.98387.5305M12

35.36 €

1 4 Arbeitstage 110Rubinrot RAL 3003127.515.43559.141.98387.5405M12

35.36 €

1 4 Arbeitstage 110Rubinrot RAL 3003127.515.43559.141.98387.5505M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet Oberfläche Komponente Brüniert

Technischer Support