Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarzgrau RAL 7021 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarzgrau RAL 7021 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarzgrau RAL 7021 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | ||
35.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarzgrau RAL 7021 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | ||
35.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Rapsgelb RAL 1021 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Rapsgelb RAL 1021 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Rapsgelb RAL 1021 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | ||
35.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Rapsgelb RAL 1021 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | ||
35.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Signalgrün RAL 6032 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Signalgrün RAL 6032 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Signalgrün RAL 6032 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | ||
35.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Signalgrün RAL 6032 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsblau RAL 5017 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsblau RAL 5017 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsblau RAL 5017 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | ||
35.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsblau RAL 5017 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Lichtgrau RAL 7035 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Lichtgrau RAL 7035 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | ||
34.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Lichtgrau RAL 7035 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | ||
35.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Lichtgrau RAL 7035 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | ||
35.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarzgrau RAL 7021 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 15 | 3 | M10 | ||
35.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarzgrau RAL 7021 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 30 | 3 | M10 | ||
36.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarzgrau RAL 7021 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 40 | 3 | M10 | ||
36.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarzgrau RAL 7021 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 50 | 3 | M10 | ||
35.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 15 | 3 | M10 | ||
35.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 30 | 3 | M10 | ||
36.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 40 | 3 | M10 | ||
36.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 50 | 3 | M10 | ||
35.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Rapsgelb RAL 1021 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 15 | 3 | M10 | ||
35.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Rapsgelb RAL 1021 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 30 | 3 | M10 | ||
36.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Rapsgelb RAL 1021 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 40 | 3 | M10 | ||
36.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Rapsgelb RAL 1021 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 50 | 3 | M10 | ||
35.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 15 | 3 | M10 | ||
35.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 30 | 3 | M10 | ||
36.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 40 | 3 | M10 | ||
36.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 50 | 3 | M10 | ||
35.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Signalgrün RAL 6032 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 15 | 3 | M10 | ||
35.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Signalgrün RAL 6032 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 30 | 3 | M10 | ||
36.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Signalgrün RAL 6032 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 40 | 3 | M10 | ||
36.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Signalgrün RAL 6032 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 50 | 3 | M10 | ||
35.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsblau RAL 5017 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 15 | 3 | M10 | ||
35.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsblau RAL 5017 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 30 | 3 | M10 | ||
36.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsblau RAL 5017 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 40 | 3 | M10 | ||
36.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsblau RAL 5017 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 50 | 3 | M10 | ||
35.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Lichtgrau RAL 7035 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 15 | 3 | M10 | ||
35.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Lichtgrau RAL 7035 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 30 | 3 | M10 | ||
36.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Lichtgrau RAL 7035 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 40 | 3 | M10 | ||
36.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Lichtgrau RAL 7035 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 50 | 3 | M10 | ||
38.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Schwarzgrau RAL 7021 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 20 | 4 | M10 | ||
38.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Schwarzgrau RAL 7021 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 30 | 4 | M10 | ||
40.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Schwarzgrau RAL 7021 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 40 | 4 | M10 | ||
40.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Schwarzgrau RAL 7021 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 50 | 4 | M10 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Kunststoff | Material Komponente | Edelstahl |
Oberfläche Komponente | Blank |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften