Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Reinorange RAL 2004 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 20 | 4 | M10 | ||
26.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Reinorange RAL 2004 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 30 | 4 | M10 | ||
27.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Reinorange RAL 2004 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 40 | 4 | M10 | ||
27.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Reinorange RAL 2004 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 50 | 4 | M10 | ||
26.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Rapsgelb RAL 1021 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 20 | 4 | M10 | ||
26.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Rapsgelb RAL 1021 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 30 | 4 | M10 | ||
27.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Rapsgelb RAL 1021 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 40 | 4 | M10 | ||
27.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Rapsgelb RAL 1021 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 50 | 4 | M10 | ||
26.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Verkehrsrot RAL 3020 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 20 | 4 | M10 | ||
26.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Verkehrsrot RAL 3020 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 30 | 4 | M10 | ||
27.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Verkehrsrot RAL 3020 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 40 | 4 | M10 | ||
27.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Verkehrsrot RAL 3020 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 50 | 4 | M10 | ||
26.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Signalgrün RAL 6032 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 20 | 4 | M10 | ||
26.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Signalgrün RAL 6032 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 30 | 4 | M10 | ||
27.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Signalgrün RAL 6032 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 40 | 4 | M10 | ||
27.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Signalgrün RAL 6032 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 50 | 4 | M10 | ||
26.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Verkehrsblau RAL 5017 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 20 | 4 | M10 | ||
26.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Verkehrsblau RAL 5017 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 30 | 4 | M10 | ||
27.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Verkehrsblau RAL 5017 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 40 | 4 | M10 | ||
27.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Verkehrsblau RAL 5017 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 50 | 4 | M10 | ||
26.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Lichtgrau RAL 7035 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 20 | 4 | M10 | ||
26.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Lichtgrau RAL 7035 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 30 | 4 | M10 | ||
27.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Lichtgrau RAL 7035 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 40 | 4 | M10 | ||
27.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | Lichtgrau RAL 7035 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 50 | 4 | M10 | ||
30.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Schwarzgrau RAL 7021 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 20 | 5 | M12 | ||
30.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Schwarzgrau RAL 7021 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 30 | 5 | M12 | ||
32.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Schwarzgrau RAL 7021 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 40 | 5 | M12 | ||
32.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Schwarzgrau RAL 7021 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 50 | 5 | M12 | ||
30.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Reinorange RAL 2004 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 20 | 5 | M12 | ||
30.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Reinorange RAL 2004 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 30 | 5 | M12 | ||
32.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Reinorange RAL 2004 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 40 | 5 | M12 | ||
32.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Reinorange RAL 2004 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 50 | 5 | M12 | ||
30.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Rapsgelb RAL 1021 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 20 | 5 | M12 | ||
30.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Rapsgelb RAL 1021 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 30 | 5 | M12 | ||
32.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Rapsgelb RAL 1021 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 40 | 5 | M12 | ||
32.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Rapsgelb RAL 1021 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 50 | 5 | M12 | ||
30.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Verkehrsrot RAL 3020 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 20 | 5 | M12 | ||
30.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Verkehrsrot RAL 3020 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 30 | 5 | M12 | ||
32.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Verkehrsrot RAL 3020 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 40 | 5 | M12 | ||
32.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Verkehrsrot RAL 3020 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 50 | 5 | M12 | ||
30.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Signalgrün RAL 6032 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 20 | 5 | M12 | ||
30.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Signalgrün RAL 6032 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 30 | 5 | M12 | ||
32.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Signalgrün RAL 6032 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 40 | 5 | M12 | ||
32.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Signalgrün RAL 6032 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 50 | 5 | M12 | ||
30.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Verkehrsblau RAL 5017 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 20 | 5 | M12 | ||
30.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Verkehrsblau RAL 5017 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 30 | 5 | M12 | ||
32.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Verkehrsblau RAL 5017 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 40 | 5 | M12 | ||
32.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Verkehrsblau RAL 5017 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 50 | 5 | M12 | ||
30.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Lichtgrau RAL 7035 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 20 | 5 | M12 | ||
30.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Lichtgrau RAL 7035 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 30 | 5 | M12 | ||
32.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Lichtgrau RAL 7035 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 40 | 5 | M12 | ||
32.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109.9 | Lichtgrau RAL 7035 | 127.4 | 15.6 | 35 | 59.1 | 43 | 82.8 | 87.8 | 50 | 5 | M12 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Kunststoff | Material Komponente | Stahl |
Oberfläche Komponente | Brüniert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften