Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 22 | Nein | 0.1460 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 22 | Nein | 0.1570 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 22 | Nein | 0.1490 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 22 | Nein | 0.1520 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 22 | Nein | 0.1490 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 22 | Nein | 0.1500 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 22 | Nein | 0.1460 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 22 | Nein | 0.1570 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 22 | Nein | 0.1490 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 22 | Nein | 0.1520 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | - | 0.1525 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | - | 0.1550 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | - | 0.1484 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | - | 0.1529 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | - | 0.1696 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | - | 0.1739 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Kunststoffbeschichtet | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | - | 0.1520 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Kunststoffbeschichtet | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | - | 0.1459 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Kunststoffbeschichtet | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | - | 0.1577 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Kunststoffbeschichtet | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | - | 0.1529 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Kunststoffbeschichtet | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | - | 0.1578 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Kunststoffbeschichtet | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | - | 0.1738 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1530 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1550 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1480 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1530 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1700 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1740 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1530 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1550 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1480 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1530 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1700 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1740 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1530 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1550 | ||
14.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1480 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1530 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1700 | ||
15.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 22 | Nein | 0.1740 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Edelstahl |
Benennung | Klemmhebel | Oberfläche Komponente | Blank | Ausführung 1 | Flach |
L=Gewindelänge(mm) | 10 | Gewindeart | Außengewinde | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
Größe
X=Gewinde
Zähnezahl
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften