Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | Größe | X=Gewinde | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 12 | 20 | - | 0.0816 | ||
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | Kunststoffbeschichtet | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 12 | 20 | - | 0.0821 | ||
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 12 | 20 | Nein | 0.0820 | ||
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 12 | 20 | Nein | 0.0820 | ||
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M6 | 12 | 20 | Nein | 0.0820 | ||
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 12 | 20 | - | 0.0793 | ||
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | Kunststoffbeschichtet | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 12 | 20 | - | 0.0792 | ||
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 12 | 20 | Nein | 0.0790 | ||
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 12 | 20 | Nein | 0.0790 | ||
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 2 | M8 | 12 | 20 | Nein | 0.0790 | ||
13.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 14 | 22 | - | 0.1365 | ||
13.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Kunststoffbeschichtet | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 14 | 22 | - | 0.1272 | ||
13.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 14 | 22 | Nein | 0.1370 | ||
13.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 14 | 22 | Nein | 0.1370 | ||
13.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M8 | 14 | 22 | Nein | 0.1370 | ||
13.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | Seidenmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 14 | 22 | - | 0.1332 | ||
13.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Kunststoffbeschichtet | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 14 | 22 | - | 0.1337 | ||
13.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 14 | 22 | Nein | 0.1330 | ||
13.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 14 | 22 | Nein | 0.1330 | ||
13.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | Strukturmatt | 91 | 11.7 | 16 | 21.2 | 22 | 37 | 10 | 23.8 | 38 | 42 | 3 | M10 | 14 | 22 | Nein | 0.1330 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Edelstahl |
Benennung | Klemmhebel | Oberfläche Komponente | Blank | Ausführung 1 | Flach |
L=Gewindelänge(mm) | 10 | Gewindeart | Innengewinde | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
Größe
X=Gewinde
T=Gewindetiefe(mm)
Zähnezahl
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften