Klemmhebel mit Schutzkappe / massiv Edelstahl / ausrasten durch ziehen / Innengewinde (06454)

Klemmhebel mit Schutzkappe / massiv Edelstahl / ausrasten durch ziehen / Innengewinde (06454)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Schutzkappe gegen Staub und Verschmutzung

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06454-9206
06454-9208
06454-9308
06454-9310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

28.12 €

1 4 Arbeitstage 652M66574.51013.518.519326.517.542.545.51220

28.12 €

1 4 Arbeitstage 652M86574.51013.518.519326.517.542.545.51220

33.67 €

1 4 Arbeitstage 803M880911116212241.5102454.558.51422

33.67 €

1 4 Arbeitstage 803M1080911116212241.5102454.558.51422

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Farbe Grundkörper elektrolytisch poliert Material Komponente Edelstahl

Technischer Support