Klemmhebel mit Schutzkappe / Edelstahl, Zink-Druckguss / Gewindebolzen (06461)

Klemmhebel mit Schutzkappe / Edelstahl, Zink-Druckguss / Gewindebolzen (06461)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Schutzkappe gegen Staub und Verschmutzung

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06461-92061X15
06461-92061X20
06461-92061X25
06461-92061X30
06461-92061X40
06461-92061X50
06461-92061X60
06461-92062X15
06461-92062X20
06461-92062X25
06461-92062X30
06461-92062X40
06461-92062X50
06461-92062X60
06461-92081X15
06461-92081X20
06461-92081X25
06461-92081X30
06461-92081X40
06461-92081X50
06461-92081X60
06461-92082X15
06461-92082X20
06461-92082X25
06461-92082X30
06461-92082X40
06461-92082X50
06461-92082X60
06461-92101X20
06461-92101X25
06461-92101X30
06461-92101X40
06461-92101X50
06461-92101X60
06461-92102X20
06461-92102X25
06461-92102X30
06461-92102X40
06461-92102X50
06461-92102X60
06461-93081X20
06461-93081X25
06461-93081X30
06461-93081X40
06461-93081X50
06461-93081X60
06461-93082X20
06461-93082X25
06461-93082X30
06461-93082X40
06461-93082X50
06461-93082X60
06461-93101X20
06461-93101X25
06461-93101X30
06461-93101X40
06461-93101X50
06461-93101X60
06461-93102X20
06461-93102X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.51520

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.52020

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.52520

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.53020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.54020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.55020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M66574.59.513.518.519326.517.542.545.56020

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M66574.59.513.518.519326.517.542.545.51520

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M66574.59.513.518.519326.517.542.545.52020

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M66574.59.513.518.519326.517.542.545.52520

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M66574.59.513.518.519326.517.542.545.53020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M66574.59.513.518.519326.517.542.545.54020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M66574.59.513.518.519326.517.542.545.55020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M66574.59.513.518.519326.517.542.545.56020

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.51520

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.52020

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.52520

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.53020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.54020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.55020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M86574.59.513.518.519326.517.542.545.56020

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M86574.59.513.518.519326.517.542.545.51520

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M86574.59.513.518.519326.517.542.545.52020

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M86574.59.513.518.519326.517.542.545.52520

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M86574.59.513.518.519326.517.542.545.53020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M86574.59.513.518.519326.517.542.545.54020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M86574.59.513.518.519326.517.542.545.55020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M86574.59.513.518.519326.517.542.545.56020

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M106574.59.513.518.519326.517.542.545.52020

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M106574.59.513.518.519326.517.542.545.52520

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M106574.59.513.518.519326.517.542.545.53020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M106574.59.513.518.519326.517.542.545.54020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M106574.59.513.518.519326.517.542.545.55020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M106574.59.513.518.519326.517.542.545.56020

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M106574.59.513.518.519326.517.542.545.52020

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M106574.59.513.518.519326.517.542.545.52520

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M106574.59.513.518.519326.517.542.545.53020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M106574.59.513.518.519326.517.542.545.54020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M106574.59.513.518.519326.517.542.545.55020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M106574.59.513.518.519326.517.542.545.56020

15.80 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz3M880911116212241.5102454.558.52022

15.80 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz3M880911116212241.5102454.558.52522

15.80 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz3M880911116212241.5102454.558.53022

16.68 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz3M880911116212241.5102454.558.54022

16.68 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz3M880911116212241.5102454.558.55022

16.68 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz3M880911116212241.5102454.558.56022

15.80 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 20043M880911116212241.5102454.558.52022

15.80 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 20043M880911116212241.5102454.558.52522

15.80 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 20043M880911116212241.5102454.558.53022

16.68 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 20043M880911116212241.5102454.558.54022

16.68 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 20043M880911116212241.5102454.558.55022

16.68 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 20043M880911116212241.5102454.558.56022

15.80 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz3M1080911116212241.5102454.558.52022

15.80 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz3M1080911116212241.5102454.558.52522

15.80 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz3M1080911116212241.5102454.558.53022

16.68 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz3M1080911116212241.5102454.558.54022

16.68 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz3M1080911116212241.5102454.558.55022

16.68 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz3M1080911116212241.5102454.558.56022

15.80 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 20043M1080911116212241.5102454.558.52022

15.80 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 20043M1080911116212241.5102454.558.52522

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet
Material Komponente Edelstahl

Technischer Support