Spanner mit Innenvierkant (06470)

Spanner mit Innenvierkant (06470)
· Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Schweißtechnik

· In Normausführung (Spannbolzen A) und Sonderausführung (Spannbolzen B) erhältlich

· Ausführung: Vierkant

· Verschiedene Größen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06470-510
06470-512
06470-513
06470-514
06470-517
06470-519
06470-520
06470-522
06470-524
06470-530
06470-532
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Größe SW=Schlüsselweite
(mm)
Anzahl der Rastnuten

116.68 €

1 4 Arbeitstage 150168482233172236314.515.531107

116.68 €

1 4 Arbeitstage 150168482233172236314.515.531127

138.84 €

1 4 Arbeitstage 180201.55427382026433861942138

138.84 €

1 4 Arbeitstage 180201.55427382026433861942148

186.23 €

1 4 Arbeitstage 230255.57035452430514262143178

257.09 €

1 4 Arbeitstage 300330.580425628356147623.544199

257.09 €

1 4 Arbeitstage 300330.580425628356147623.544209

257.09 €

1 4 Arbeitstage 300330.580425628356147623.544229

257.09 €

1 4 Arbeitstage 300330.580425628356147623.544249

485.77 €

1 4 Arbeitstage 4004411106075323882537.526.5553011

485.77 €

1 4 Arbeitstage 4004411106075323882537.526.5553211

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Knarrenmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Stahl
Form Oberfläche Grundkörper Brüniert

Technischer Support