Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl (06464)

Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl (06464)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Oberfläche: elektrolytisch poliert oder gestrahlt

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06464-105153X10
06464-105153X15
06464-105153X20
06464-105153X25
06464-105X10
06464-105X15
06464-105X20
06464-105X25
06464-106153X10
06464-106153X15
06464-106153X20
06464-106153X25
06464-106153X30
06464-106153X40
06464-106153X50
06464-106X10
06464-106X15
06464-106X20
06464-106X25
06464-106X30
06464-106X40
06464-106X50
06464-206153X15
06464-206153X20
06464-206153X25
06464-206153X30
06464-206153X40
06464-206153X50
06464-206153X60
06464-206X15
06464-206X20
06464-206X25
06464-206X30
06464-206X40
06464-206X50
06464-206X60
06464-208153X15
06464-208153X20
06464-208153X25
06464-208153X30
06464-208153X40
06464-208153X50
06464-208153X60
06464-208X15
06464-208X20
06464-208X25
06464-208X30
06464-208X40
06464-208X50
06464-208X60
06464-210153X20
06464-210153X25
06464-210153X30
06464-210153X40
06464-210153X50
06464-210153X60
06464-210X20
06464-210X25
06464-210X30
06464-210X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl

17.40 €

1 4 Arbeitstage 40Gestrahlt47710131424.5414.53134101M516

17.40 €

1 4 Arbeitstage 40Gestrahlt47710131424.5414.53134151M516

17.40 €

1 4 Arbeitstage 40Gestrahlt47710131424.5414.53134201M516

17.40 €

1 4 Arbeitstage 40Gestrahlt47710131424.5414.53134251M516

19.35 €

1 4 Arbeitstage 40Elektrolytisch poliert47710131424.5414.53134101M516

19.35 €

1 4 Arbeitstage 40Elektrolytisch poliert47710131424.5414.53134151M516

19.35 €

1 4 Arbeitstage 40Elektrolytisch poliert47710131424.5414.53134201M516

19.35 €

1 4 Arbeitstage 40Elektrolytisch poliert47710131424.5414.53134251M516

17.40 €

1 4 Arbeitstage 40Gestrahlt47710131424.5414.53134101M616

17.40 €

1 4 Arbeitstage 40Gestrahlt47710131424.5414.53134151M616

17.40 €

1 4 Arbeitstage 40Gestrahlt47710131424.5414.53134201M616

17.40 €

1 4 Arbeitstage 40Gestrahlt47710131424.5414.53134251M616

17.40 €

1 4 Arbeitstage 40Gestrahlt47710131424.5414.53134301M616

18.09 €

1 4 Arbeitstage 40Gestrahlt47710131424.5414.53134401M616

18.09 €

1 4 Arbeitstage 40Gestrahlt47710131424.5414.53134501M616

19.35 €

1 4 Arbeitstage 40Elektrolytisch poliert47710131424.5414.53134101M616

19.35 €

1 4 Arbeitstage 40Elektrolytisch poliert47710131424.5414.53134151M616

19.35 €

1 4 Arbeitstage 40Elektrolytisch poliert47710131424.5414.53134201M616

19.35 €

1 4 Arbeitstage 40Elektrolytisch poliert47710131424.5414.53134251M616

19.35 €

1 4 Arbeitstage 40Elektrolytisch poliert47710131424.5414.53134301M616

20.09 €

1 4 Arbeitstage 40Elektrolytisch poliert47710131424.5414.53134401M616

20.09 €

1 4 Arbeitstage 40Elektrolytisch poliert47710131424.5414.53134501M616

23.40 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5152M620

23.40 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5202M620

23.40 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5252M620

23.40 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5302M620

24.22 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5402M620

24.22 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5502M620

24.22 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5602M620

26.00 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5152M620

26.00 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5202M620

26.00 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5252M620

26.00 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5302M620

26.88 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5402M620

26.88 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5502M620

26.88 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5602M620

23.40 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5152M820

23.40 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5202M820

23.40 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5252M820

23.40 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5302M820

24.22 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5402M820

24.22 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5502M820

24.22 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5602M820

26.00 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5152M820

26.00 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5202M820

26.00 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5252M820

26.00 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5302M820

26.88 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5402M820

26.88 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5502M820

26.88 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5602M820

23.40 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5202M1020

23.40 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5252M1020

23.40 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5302M1020

24.22 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5402M1020

24.22 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5502M1020

24.22 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5602M1020

26.00 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5202M1020

26.00 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5252M1020

26.00 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5302M1020

26.88 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5402M1020

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl

Technischer Support