Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl (06454)

Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl (06454)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Oberfläche: elektrolytisch poliert oder gestrahlt

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06454-104
06454-104153
06454-105
06454-105153
06454-106
06454-106153
06454-206
06454-206153
06454-208
06454-208153
06454-308
06454-308153
06454-310
06454-310153
06454-410
06454-410153
06454-412
06454-412153
06454-512
06454-512153
06454-516
06454-516153
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Tragkraft
(N)

18.81 €

1 4 Arbeitstage 40Elektrolytisch poliert47710131424.5414.53134-1M4916-

16.93 €

1 4 Arbeitstage 40Gestrahlt47710131424.5414.53134-1M4916-

18.81 €

1 4 Arbeitstage 40Elektrolytisch poliert47710131424.5414.53134-1M5916-

16.93 €

1 4 Arbeitstage 40Gestrahlt47710131424.5414.53134-1M5916-

18.81 €

1 4 Arbeitstage 40Elektrolytisch poliert47710131424.5414.53134-1M6916-

16.93 €

1 4 Arbeitstage 40Gestrahlt47710131424.5414.53134-1M6916-

25.35 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5-2M61220-

22.81 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5-2M61220-

25.35 €

1 4 Arbeitstage 65Elektrolytisch poliert74.51013.518.51928.56.517.542.545.5-2M81220-

22.81 €

1 4 Arbeitstage 65Gestrahlt74.51013.518.51928.56.517.542.545.5-2M81220-

30.53 €

1 4 Arbeitstage 80Elektrolytisch poliert911116212237102454.558.5-3M81422-

27.43 €

1 4 Arbeitstage 80Gestrahlt911116212237102454.558.5-3M81422-

30.53 €

1 4 Arbeitstage 80Elektrolytisch poliert911116212237102454.558.5-3M101422-

27.43 €

1 4 Arbeitstage 80Gestrahlt911116212237102454.558.5-3M101422-

35.73 €

1 4 Arbeitstage 95Elektrolytisch poliert10913192727.54310276367.5-4M101724-

32.17 €

1 4 Arbeitstage 95Gestrahlt10913192727.54310276367.5-4M101724-

35.73 €

1 4 Arbeitstage 95Elektrolytisch poliert10913192727.54310276367.5-4M121724-

32.17 €

1 4 Arbeitstage 95Gestrahlt10913192727.54310276367.5-4M121724-

41.39 €

1 4 Arbeitstage 110Elektrolytisch poliert12615233132491231.57377.5235M12232623

37.26 €

1 4 Arbeitstage 110Gestrahlt12615233132491231.57377.5-5M122326-

41.39 €

1 4 Arbeitstage 110Elektrolytisch poliert12615233132491231.57377.5235M16232623

37.26 €

1 4 Arbeitstage 110Gestrahlt12615233132491231.57377.5-5M162326-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl

Technischer Support