Klemmhebel Zinkdruckguss mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert (06450-05)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06450-05-0032
06450-05-0033
06450-05-0042
06450-05-0043
06450-05-0052
06450-05-0053
06450-05-1042
06450-05-1043
06450-05-1052
06450-05-1053
06450-05-1062
06450-05-1063
06450-05-2062
06450-05-2063
06450-05-2082
06450-05-2083
06450-05-3082
06450-05-3083
06450-05-3102
06450-05-3103
06450-05-4102
06450-05-4103
06450-05-4122
06450-05-4123
06450-05-5122
06450-05-5123
06450-05-5162
06450-05-5163
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.530330M3916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Silber-metallic37710131424.5414.530330M3916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.530330M4916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Silber-metallic37710131424.5414.530330M4916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.530330M5916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 30Silber-metallic37710131424.5414.530330M5916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.531341M4916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallic47710131424.5414.531341M4916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.531341M5916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallic47710131424.5414.531341M5916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.531341M6916

6.22 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallic47710131424.5414.531341M6916

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Silber-metallic74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

7.82 €

1 4 Arbeitstage 65Silber-metallic74.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

8.54 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 2004911116212237102454.558.53M81422

8.54 €

1 4 Arbeitstage 80Silber-metallic911116212237102454.558.53M81422

8.54 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 2004911116212237102454.558.53M101422

8.54 €

1 4 Arbeitstage 80Silber-metallic911116212237102454.558.53M101422

9.99 €

1 4 Arbeitstage 95Reinorange RAL 200410913192727.54310276367.54M101724

9.99 €

1 4 Arbeitstage 95Silber-metallic10913192727.54310276367.54M101724

9.99 €

1 4 Arbeitstage 95Reinorange RAL 200410913192727.54310276367.54M121724

9.99 €

1 4 Arbeitstage 95Silber-metallic10913192727.54310276367.54M121724

12.49 €

1 4 Arbeitstage 110Reinorange RAL 200412615233132491231.57377.55M122326

12.49 €

1 4 Arbeitstage 110Silber-metallic12615233132491231.57377.55M122326

12.49 €

1 4 Arbeitstage 110Reinorange RAL 200412615233132491231.57377.55M162326

12.49 €

1 4 Arbeitstage 110Silber-metallic12615233132491231.57377.55M162326

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet Oberfläche Komponente Blau-passiviert

Technischer Support