Klemmhebel / Stahl, Zink-Druckguss / Gewindebolzen (06460)

Klemmhebel / Stahl, Zink-Druckguss / Gewindebolzen (06460)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06460-0031X6
06460-0031X10
06460-0031X15
06460-0031X20
06460-0041X10
06460-0041X15
06460-0041X20
06460-0041X25
06460-0041X30
06460-0041X35
06460-0041X40
06460-0041X45
06460-0041X50
06460-0042X10
06460-0042X15
06460-0042X20
06460-0042X25
06460-0042X30
06460-0042X35
06460-0042X40
06460-0042X45
06460-0042X50
06460-0043X10
06460-0043X15
06460-0043X20
06460-0043X25
06460-0043X30
06460-0043X35
06460-0043X40
06460-0043X45
06460-0043X50
06460-0046X10
06460-0046X15
06460-0046X20
06460-0046X25
06460-0046X30
06460-0046X35
06460-0046X40
06460-0046X45
06460-0046X50
06460-0051X10
06460-0051X15
06460-0051X20
06460-0051X25
06460-0051X30
06460-0051X35
06460-0051X40
06460-0051X45
06460-0051X50
06460-0052X10
06460-0052X15
06460-0052X20
06460-0052X25
06460-0052X30
06460-0052X35
06460-0052X40
06460-0052X45
06460-0052X50
06460-0053X10
06460-0053X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Zähnezahl RoHS PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M337710131424.5414.5303316janein0.0280

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M337710131424.5414.5303316janein0.0300

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M337710131424.5414.5303316janein0.0320

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M337710131424.5414.5303316janein0.0330

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M437710131424.5414.5303316ja-0.0320

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M437710131424.5414.5303316ja-0.0324

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M437710131424.5414.5303316ja-0.0327

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M437710131424.5414.5303316ja-0.0328

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M437710131424.5414.5303316ja-0.0343

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M437710131424.5414.5303316ja-0.0308

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M437710131424.5414.5303316ja-0.0353

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M437710131424.5414.5303316ja-0.0348

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M437710131424.5414.5303316ja-0.0349

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattreinorange RAL 20040M437710131424.5414.5303316ja-0.0323

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattreinorange RAL 20040M437710131424.5414.5303316ja-0.0330

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattreinorange RAL 20040M437710131424.5414.5303316ja-0.0330

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattreinorange RAL 20040M437710131424.5414.5303316ja-0.0335

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattreinorange RAL 20040M437710131424.5414.5303316ja-0.0334

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattreinorange RAL 20040M437710131424.5414.5303316ja-0.0341

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattreinorange RAL 20040M437710131424.5414.5303316ja-0.0321

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattreinorange RAL 20040M437710131424.5414.5303316ja-0.0357

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattreinorange RAL 20040M437710131424.5414.5303316ja-0.0360

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattsilber-metallic0M437710131424.5414.5303316ja-0.0321

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattsilber-metallic0M437710131424.5414.5303316ja-0.0327

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattsilber-metallic0M437710131424.5414.5303316ja-0.0331

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattsilber-metallic0M437710131424.5414.5303316ja-0.0334

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattsilber-metallic0M437710131424.5414.5303316ja-0.0336

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattsilber-metallic0M437710131424.5414.5303316ja-0.0308

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattsilber-metallic0M437710131424.5414.5303316ja-0.0353

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattsilber-metallic0M437710131424.5414.5303316ja-0.0323

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattsilber-metallic0M437710131424.5414.5303316ja-0.0349

8.58 €

1 4 Arbeitstage 30hochglanzverchromtsilber0M437710131424.5414.5303316ja-0.0322

8.58 €

1 4 Arbeitstage 30hochglanzverchromtsilber0M437710131424.5414.5303316ja-0.0201

8.58 €

1 4 Arbeitstage 30hochglanzverchromtsilber0M437710131424.5414.5303316ja-0.0032

8.58 €

1 4 Arbeitstage 30hochglanzverchromtsilber0M437710131424.5414.5303316ja-0.0032

8.58 €

1 4 Arbeitstage 30hochglanzverchromtsilber0M437710131424.5414.5303316ja-0.0290

9.34 €

1 4 Arbeitstage 30hochglanzverchromtsilber0M437710131424.5414.5303316ja-0.0308

9.34 €

1 4 Arbeitstage 30hochglanzverchromtsilber0M437710131424.5414.5303316ja-0.0387

9.34 €

1 4 Arbeitstage 30hochglanzverchromtsilber0M437710131424.5414.5303316ja-0.0010

9.34 €

1 4 Arbeitstage 30hochglanzverchromtsilber0M437710131424.5414.5303316ja-0.0010

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M537710131424.5414.5303316ja-0.0324

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M537710131424.5414.5303316ja-0.0331

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M537710131424.5414.5303316ja-0.0345

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M537710131424.5414.5303316ja-0.0342

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M537710131424.5414.5303316ja-0.0349

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M537710131424.5414.5303316ja-0.0354

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M537710131424.5414.5303316ja-0.0363

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M537710131424.5414.5303316ja-0.0377

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattschwarz RAL 90050M537710131424.5414.5303316ja-0.0373

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattreinorange RAL 20040M537710131424.5414.5303316ja-0.0326

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattreinorange RAL 20040M537710131424.5414.5303316ja-0.0330

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattreinorange RAL 20040M537710131424.5414.5303316ja-0.0338

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattreinorange RAL 20040M537710131424.5414.5303316ja-0.0345

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattreinorange RAL 20040M537710131424.5414.5303316ja-0.0349

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattreinorange RAL 20040M537710131424.5414.5303316ja-0.0356

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattreinorange RAL 20040M537710131424.5414.5303316ja-0.0370

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattreinorange RAL 20040M537710131424.5414.5303316ja-0.0368

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattreinorange RAL 20040M537710131424.5414.5303316ja-0.0380

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattsilber-metallic0M537710131424.5414.5303316ja-0.0325

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30seidenmattsilber-metallic0M537710131424.5414.5303316ja-0.0333

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente brüniert L=Gewindelänge(mm) 10 Benennung Klemmhebel
Gewindeart Außengewinde

Technischer Support