Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
8.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | hochglanzverchromt | silber | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
8.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | hochglanzverchromt | silber | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
8.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | hochglanzverchromt | silber | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 0 | M3 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 0 | M5 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
8.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | hochglanzverchromt | silber | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
8.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | hochglanzverchromt | silber | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
8.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | hochglanzverchromt | silber | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
7.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
10.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | hochglanzverchromt | silber | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
10.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | hochglanzverchromt | silber | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
8.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
8.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
8.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
11.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | hochglanzverchromt | silber | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
8.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
8.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
8.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
8.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
11.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | hochglanzverchromt | silber | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
8.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | ||
12.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | hochglanzverchromt | silber | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | schwarz | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | reinorange RAL 2004 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | silber-metallic | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | ||
12.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | hochglanzverchromt | silber | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | kunststoffbeschichtet | rubinrot RAL 3003 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | brüniert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften