Registrieren
Bestätigt
  • Grifflänge(mm)
  • Farbe Grundkörper
  • A1=Grifflänge(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=Griffhöhe(mm)
  • H4(mm)
  • Größe
  • X=Gewinde
  • Zähnezahl
  • CAD
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Innerhalb von 4 Werktagen

Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl (06611-50) (06611-50-00386X20)

Teilenummer:

06611-50-00386X20
Zurücksetzen
Stückzahl:
Loading...

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite
Teilenummer
06611-50-00386X20

Grifflänge

(mm)

Farbe Grundkörper

A1=Grifflänge

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3=Griffhöhe

(mm)

H4

(mm)

Größe

X=Gewinde

Zähnezahl

Gewicht (ERP)

(kg)

Mindestbestellmenge
30
Signalgrün RAL 6032
36.9
7.6
10
13.2
13.8
24.5
4
15.5
30
33.5
0
M3
16
0.0109
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
7.52 €
( 8.95 € )
4 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

· Gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit

· Dampfsterilisierbar (hydrolysebeständig) und für Heißwasseranwendungen geeignet

· 7 Farbvarianten

Teilenummer bestätigt