Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Stahl blau passiviert (06610-55)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06610-55-0031X6
06610-55-0031X10
06610-55-0031X15
06610-55-0031X20
06610-55-0032X6
06610-55-0032X10
06610-55-0032X15
06610-55-0032X20
06610-55-0041X10
06610-55-0041X15
06610-55-0041X20
06610-55-0041X25
06610-55-0041X30
06610-55-0041X35
06610-55-0041X40
06610-55-0041X45
06610-55-0041X50
06610-55-0042X10
06610-55-0042X15
06610-55-0042X20
06610-55-0042X25
06610-55-0042X30
06610-55-0042X35
06610-55-0042X40
06610-55-0042X45
06610-55-0042X50
06610-55-0051X10
06610-55-0051X15
06610-55-0051X20
06610-55-0051X25
06610-55-0051X30
06610-55-0051X35
06610-55-0051X40
06610-55-0051X45
06610-55-0051X50
06610-55-0052X10
06610-55-0052X15
06610-55-0052X20
06610-55-0052X25
06610-55-0052X30
06610-55-0052X35
06610-55-0052X40
06610-55-0052X45
06610-55-0052X50
06610-55-00316X6
06610-55-00316X10
06610-55-00316X15
06610-55-00316X20
06610-55-00384X6
06610-55-00384X10
06610-55-00384X15
06610-55-00384X20
06610-55-00386X6
06610-55-00386X10
06610-55-00386X15
06610-55-00386X20
06610-55-00387X6
06610-55-00387X10
06610-55-00387X15
06610-55-00387X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Material Grundkörper Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0092

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0097

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0104

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0109

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0092

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0097

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0104

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0109

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0102

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0107

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0114

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0119

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0125

5.29 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0132

5.29 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0138

5.29 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0143

5.29 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0149

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0102

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0107

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0114

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0119

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0125

5.29 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0132

5.29 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0138

5.29 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0143

5.29 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0149

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0122

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0127

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0134

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0139

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0145

5.29 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0152

5.29 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0158

5.29 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0163

5.29 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSchwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0169

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0122

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0127

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0134

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0139

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0145

5.29 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0152

5.29 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0158

5.29 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0163

5.29 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastReinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0169

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastRapsgelb RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0092

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastRapsgelb RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0097

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastRapsgelb RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0104

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastRapsgelb RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0109

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastVerkehrsrot RAL 302036.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0092

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastVerkehrsrot RAL 302036.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0097

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastVerkehrsrot RAL 302036.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0104

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastVerkehrsrot RAL 302036.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0109

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSignalgrün RAL 603236.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0092

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSignalgrün RAL 603236.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0097

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSignalgrün RAL 603236.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0104

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastSignalgrün RAL 603236.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0109

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastVerkehrsblau RAL 501736.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0092

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastVerkehrsblau RAL 501736.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0097

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastVerkehrsblau RAL 501736.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0104

4.72 €

1 4 Arbeitstage 30HochleistungsthermoplastVerkehrsblau RAL 501736.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0109

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Komponente Stahl Benennung Klemmhebel
Oberfläche Komponente Blau-passiviert L=Gewindelänge(mm) 10 Gewindeart Außengewinde
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support