Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert (06600-50)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06600-50-0031
06600-50-0032
06600-50-0041
06600-50-0042
06600-50-0051
06600-50-0052
06600-50-00316
06600-50-00384
06600-50-00386
06600-50-00387
06600-50-00388
06600-50-00416
06600-50-00484
06600-50-00486
06600-50-00487
06600-50-00488
06600-50-00516
06600-50-00584
06600-50-00586
06600-50-00587
06600-50-00588
06600-50-1041
06600-50-1042
06600-50-10416
06600-50-10484
06600-50-10486
06600-50-10487
06600-50-10488
06600-50-1051
06600-50-1052
06600-50-10516
06600-50-10584
06600-50-10586
06600-50-10587
06600-50-10588
06600-50-1061
06600-50-1062
06600-50-10616
06600-50-10684
06600-50-10686
06600-50-10687
06600-50-10688
06600-50-2061
06600-50-2062
06600-50-20616
06600-50-20684
06600-50-20686
06600-50-20687
06600-50-20688
06600-50-2081
06600-50-2082
06600-50-20816
06600-50-20884
06600-50-20886
06600-50-20887
06600-50-20888
06600-50-3081
06600-50-3082
06600-50-30816
06600-50-30884
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarzgrau RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302036.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603236.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501736.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703536.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302036.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603236.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501736.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703536.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302036.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603236.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501736.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

4.31 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703536.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 702146.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Reinorange RAL 200446.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Rapsgelb RAL 102146.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 302046.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Signalgrün RAL 603246.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsblau RAL 501746.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Lichtgrau RAL 703546.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 702146.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Reinorange RAL 200446.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Rapsgelb RAL 102146.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 302046.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Signalgrün RAL 603246.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsblau RAL 501746.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Lichtgrau RAL 703546.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 702146.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Reinorange RAL 200446.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Rapsgelb RAL 102146.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 302046.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Signalgrün RAL 603246.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsblau RAL 501746.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

4.31 €

1 4 Arbeitstage 39.9Lichtgrau RAL 703546.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

5.12 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 702174.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

5.12 €

1 4 Arbeitstage 65.2Reinorange RAL 200474.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

5.12 €

1 4 Arbeitstage 65.2Rapsgelb RAL 102174.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

5.12 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 302074.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

5.12 €

1 4 Arbeitstage 65.2Signalgrün RAL 603274.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

5.12 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsblau RAL 501774.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

5.12 €

1 4 Arbeitstage 65.2Lichtgrau RAL 703574.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

5.12 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 702174.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

5.12 €

1 4 Arbeitstage 65.2Reinorange RAL 200474.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

5.12 €

1 4 Arbeitstage 65.2Rapsgelb RAL 102174.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

5.12 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 302074.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

5.12 €

1 4 Arbeitstage 65.2Signalgrün RAL 603274.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

5.12 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsblau RAL 501774.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

5.12 €

1 4 Arbeitstage 65.2Lichtgrau RAL 703574.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

6.33 €

1 4 Arbeitstage 80.2Schwarzgrau RAL 702191.111.51621.221.93710245459.23M814220.0528

6.33 €

1 4 Arbeitstage 80.2Reinorange RAL 200491.111.51621.221.93710245459.23M814220.0528

6.33 €

1 4 Arbeitstage 80.2Rapsgelb RAL 102191.111.51621.221.93710245459.23M814220.0528

6.33 €

1 4 Arbeitstage 80.2Verkehrsrot RAL 302091.111.51621.221.93710245459.23M814220.0528

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Hochleistungsthermoplast Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Komponente Brüniert Gewindeart Innengewinde
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support