Spanner mit Innengewinde (06470) (Teilenummern - CAD Download)

Spanner mit Innengewinde (06470)
· Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Schweißtechnik

· In Normalausführung (Spannbolzen A) und Sonderausführung (Spannbolzen B) erhältlich

· Ausführung: Innengewinde

· Verschiedene Größen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06470-310
06470-312
06470-314
06470-316
06470-318
06470-320
06470-322
06470-324
06470-327
06470-330
06470-336
06470-342
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Größe X=Gewinde Anzahl der Rastnuten

99.59 €

1 4 Arbeitstage 150168482233172236314.515.531M107

99.59 €

1 4 Arbeitstage 150168482233172236314.515.531M127

118.80 €

1 4 Arbeitstage 180201.55427382026433861942M148

118.80 €

1 4 Arbeitstage 180201.55427382026433861942M168

153.86 €

1 4 Arbeitstage 230255.57035452430514262143M188

153.86 €

1 4 Arbeitstage 230255.57035452430514262143M208

208.96 €

1 4 Arbeitstage 300330.580425628356147623.544M229

208.96 €

1 4 Arbeitstage 300330.580425628356147623.544M249

208.96 €

1 4 Arbeitstage 300330.580425628356147623.544M279

400.77 €

1 4 Arbeitstage 4004411106075323882537.526.555M3011

400.77 €

1 4 Arbeitstage 4004411106075323882537.526.555M3611

400.77 €

1 4 Arbeitstage 4004411106075323882537.526.555M4211

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Knarrenmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Stahl
Form Oberfläche Grundkörper Brüniert

Technischer Support