Kugel-Spannhebel / Edelstahl / flach / 15 Grad / Gewindebolzen (06401) (Teilenummern - CAD Download)

Kugel-Spannhebel / Edelstahl / flach / 15 Grad / Gewindebolzen (06401)
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Material: Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig

· Flacher Griff für enge Platzverhältnisse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06401-1082X30
06401-1082X40
06401-1082X50
06401-2102X30
06401-2102X40
06401-2102X50
06401-2102X60
06401-2122X30
06401-2122X40
06401-2122X50
06401-2122X60
06401-3162X40
06401-3162X50
06401-3162X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

37.20 €

1 4 Arbeitstage 1001M810013.5332510191223293026

38.97 €

1 4 Arbeitstage 1001M810013.5332510191223294026

38.97 €

1 4 Arbeitstage 1001M810013.5332510191223295026

45.40 €

1 4 Arbeitstage 1272M10127194130122213.526383030

47.86 €

1 4 Arbeitstage 1272M10127194130122213.526384030

47.86 €

1 4 Arbeitstage 1272M10127194130122213.526385030

47.86 €

1 4 Arbeitstage 1272M10127194130122213.526386030

45.40 €

1 4 Arbeitstage 1272M12127194130122213.526383030

47.86 €

1 4 Arbeitstage 1272M12127194130122213.526384030

47.86 €

1 4 Arbeitstage 1272M12127194130122213.526385030

47.86 €

1 4 Arbeitstage 1272M12127194130122213.526386030

56.59 €

1 4 Arbeitstage 1453M1614523453714281733484036

56.59 €

1 4 Arbeitstage 1453M1614523453714281733485036

56.59 €

1 4 Arbeitstage 1453M1614523453714281733486036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Kunststoff Form 15° A2(mm) 15
H1(mm) 2

Technischer Support