Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06401-1081X30 |
06401-1081X40 |
06401-1081X50 |
06401-2101X30 |
06401-2101X40 |
06401-2101X50 |
06401-2101X60 |
06401-2121X30 |
06401-2121X40 |
06401-2121X50 |
06401-2121X60 |
06401-3161X40 |
06401-3161X50 |
06401-3161X60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 1 | M8 | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 30 | 26 | ||
37.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 1 | M8 | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 40 | 26 | ||
37.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 1 | M8 | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 50 | 26 | ||
43.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 2 | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 30 | 30 | ||
46.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 2 | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 40 | 30 | ||
46.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 2 | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 50 | 30 | ||
46.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 2 | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 60 | 30 | ||
43.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 2 | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 30 | 30 | ||
46.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 2 | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 40 | 30 | ||
46.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 2 | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 50 | 30 | ||
46.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 2 | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 60 | 30 | ||
55.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 3 | M16 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 40 | 36 | ||
55.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 3 | M16 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 50 | 36 | ||
55.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 3 | M16 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 60 | 36 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Oberfläche Grundkörper | blank |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Form | 0° | H1(mm) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften