Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 15 | 1 | M8 | 20 | ||
22.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 20 | 1 | M8 | 20 | ||
22.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 25 | 1 | M8 | 20 | ||
22.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 30 | 1 | M8 | 20 | ||
23.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 40 | 1 | M8 | 20 | ||
23.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 50 | 1 | M8 | 20 | ||
23.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 60 | 1 | M8 | 20 | ||
22.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 15 | 1 | M10 | 20 | ||
22.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 20 | 1 | M10 | 20 | ||
22.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 25 | 1 | M10 | 20 | ||
22.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 30 | 1 | M10 | 20 | ||
23.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 40 | 1 | M10 | 20 | ||
23.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 50 | 1 | M10 | 20 | ||
23.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 60 | 1 | M10 | 20 | ||
27.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 20 | 2 | M10 | 24 | ||
27.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 25 | 2 | M10 | 24 | ||
27.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 30 | 2 | M10 | 24 | ||
28.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 40 | 2 | M10 | 24 | ||
28.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 50 | 2 | M10 | 24 | ||
28.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 60 | 2 | M10 | 24 | ||
27.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 20 | 2 | M12 | 24 | ||
27.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 25 | 2 | M12 | 24 | ||
27.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 30 | 2 | M12 | 24 | ||
28.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 40 | 2 | M12 | 24 | ||
28.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 50 | 2 | M12 | 24 | ||
28.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 60 | 2 | M12 | 24 | ||
32.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 20 | 3 | M12 | 26 | ||
32.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 25 | 3 | M12 | 26 | ||
32.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 30 | 3 | M12 | 26 | ||
34.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 40 | 3 | M12 | 26 | ||
34.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 50 | 3 | M12 | 26 | ||
34.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 60 | 3 | M12 | 26 | ||
32.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 20 | 3 | M16 | 26 | ||
32.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 25 | 3 | M16 | 26 | ||
32.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 30 | 3 | M16 | 26 | ||
34.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 40 | 3 | M16 | 26 | ||
34.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 50 | 3 | M16 | 26 | ||
34.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 60 | 3 | M16 | 26 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Kunststoff | Form | 15° |
Festigkeitsklasse | 5.8 | Oberfläche Grundkörper | Brüniert | A2(mm) | 15 |
H1(mm) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften