Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 15 | 1 | M8 | 20 | ||
20.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 20 | 1 | M8 | 20 | ||
20.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 25 | 1 | M8 | 20 | ||
20.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 30 | 1 | M8 | 20 | ||
21.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 40 | 1 | M8 | 20 | ||
21.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 50 | 1 | M8 | 20 | ||
21.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 60 | 1 | M8 | 20 | ||
20.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 15 | 1 | M10 | 20 | ||
20.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 20 | 1 | M10 | 20 | ||
20.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 25 | 1 | M10 | 20 | ||
20.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 30 | 1 | M10 | 20 | ||
21.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 40 | 1 | M10 | 20 | ||
21.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 50 | 1 | M10 | 20 | ||
21.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 60 | 1 | M10 | 20 | ||
24.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 20 | 2 | M10 | 24 | ||
24.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 25 | 2 | M10 | 24 | ||
24.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 30 | 2 | M10 | 24 | ||
26.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 40 | 2 | M10 | 24 | ||
26.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 50 | 2 | M10 | 24 | ||
26.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 60 | 2 | M10 | 24 | ||
24.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 20 | 2 | M12 | 24 | ||
24.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 25 | 2 | M12 | 24 | ||
24.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 30 | 2 | M12 | 24 | ||
26.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 40 | 2 | M12 | 24 | ||
26.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 50 | 2 | M12 | 24 | ||
26.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 60 | 2 | M12 | 24 | ||
30.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 20 | 3 | M12 | 26 | ||
30.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 25 | 3 | M12 | 26 | ||
30.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 30 | 3 | M12 | 26 | ||
31.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 40 | 3 | M12 | 26 | ||
31.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 50 | 3 | M12 | 26 | ||
31.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 60 | 3 | M12 | 26 | ||
30.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 20 | 3 | M16 | 26 | ||
30.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 25 | 3 | M16 | 26 | ||
30.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 30 | 3 | M16 | 26 | ||
31.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 40 | 3 | M16 | 26 | ||
31.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 50 | 3 | M16 | 26 | ||
31.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 60 | 3 | M16 | 26 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Kunststoff | Form | 0° |
Festigkeitsklasse | 5.8 | Oberfläche Grundkörper | Brüniert | H1(mm) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften