Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06391-1082 |
06391-2102 |
06391-2122 |
06391-3162 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 1 | M8 | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 18 | 26 | ||
43.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 2 | M10 | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 21 | 30 | ||
43.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 2 | M12 | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 21 | 30 | ||
51.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 3 | M16 | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 27 | 36 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Oberfläche Grundkörper | blank |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Form | 15° | A2(mm) | 15 |
H1(mm) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften