Kugel-Spannhebel / Stahl / 5.8 / 20 Grad / Gewindebolzen (06383)

Kugel-Spannhebel / Stahl / 5.8 / 20 Grad / Gewindebolzen (06383)
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Sicherheitsfunktion: Ausrasten durch Drücken

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06383-1108X20
06383-1108X25
06383-1108X30
06383-1108X40
06383-1108X50
06383-1108X60
06383-1110X20
06383-1110X25
06383-1110X30
06383-1110X40
06383-1110X50
06383-1110X60
06383-1112X20
06383-1112X25
06383-1112X30
06383-1112X40
06383-1112X50
06383-1112X60
06383-1212X20
06383-1212X25
06383-1212X30
06383-1212X40
06383-1212X50
06383-1212X60
06383-1312X25
06383-1312X30
06383-1312X40
06383-1312X50
06383-1312X60
06383-1316X25
06383-1316X30
06383-1316X40
06383-1316X50
06383-1316X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

20.26 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.59.549.349.563.52022

20.26 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.59.549.349.563.52522

20.26 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.59.549.349.563.53022

21.11 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.59.549.349.563.54022

21.11 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.59.549.349.563.55022

21.11 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.59.549.349.563.56022

20.26 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.59.549.349.563.52022

20.26 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.59.549.349.563.52522

20.26 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.59.549.349.563.53022

21.11 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.59.549.349.563.54022

21.11 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.59.549.349.563.55022

21.11 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.59.549.349.563.56022

20.26 €

1 4 Arbeitstage 881M12881624251044.59.549.349.563.52022

20.26 €

1 4 Arbeitstage 881M12881624251044.59.549.349.563.52522

20.26 €

1 4 Arbeitstage 881M12881624251044.59.549.349.563.53022

21.11 €

1 4 Arbeitstage 881M12881624251044.59.549.349.563.54022

21.11 €

1 4 Arbeitstage 881M12881624251044.59.549.349.563.55022

21.11 €

1 4 Arbeitstage 881M12881624251044.59.549.349.563.56022

25.07 €

1 4 Arbeitstage 1062M12106192832125110.556.356.5742024

25.07 €

1 4 Arbeitstage 1062M12106192832125110.556.356.5742524

25.07 €

1 4 Arbeitstage 1062M12106192832125110.556.356.5743024

25.70 €

1 4 Arbeitstage 1062M12106192832125110.556.356.5744024

25.70 €

1 4 Arbeitstage 1062M12106192832125110.556.356.5745024

25.70 €

1 4 Arbeitstage 1062M12106192832125110.556.356.5746024

29.89 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.52333321357.512.564.564.587.52526

29.89 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.52333321357.512.564.564.587.53026

30.75 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.52333321357.512.564.564.587.54026

30.75 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.52333321357.512.564.564.587.55026

30.75 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.52333321357.512.564.564.587.56026

29.89 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.52333321357.512.564.564.587.52526

29.89 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.52333321357.512.564.564.587.53026

30.75 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.52333321357.512.564.564.587.54026

30.75 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.52333321357.512.564.564.587.55026

30.75 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.52333321357.512.564.564.587.56026

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet
Material Komponente Kunststoff Form 20° A2(mm) 15

Technischer Support