Kugel-Spannhebel / Stahl / 5.8 / 20 Grad / einrasten durch drücken / Innengewinde (06382)

Kugel-Spannhebel / Stahl / 5.8 / 20 Grad / einrasten durch drücken / Innengewinde (06382)
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Sicherheitsfunktion: Ausrasten durch Drücken

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06382-1108
06382-1110
06382-1210
06382-1212
06382-1312
06382-1316
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

20.08 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.59.549.349.563.51422

20.08 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.59.549.349.563.51422

24.54 €

1 4 Arbeitstage 1062M10106192832125110.556.356.5741724

24.54 €

1 4 Arbeitstage 1062M12106192832125110.556.356.5741724

29.49 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.52333321357.512.564.564.587.52326

29.49 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.52333321357.512.564.564.587.52326

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet
Material Komponente Kunststoff Form 20° A2(mm) 15

Technischer Support