Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 20 Grad (06381)

Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 20 Grad (06381)
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Material: Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06381-1081X15
06381-1081X20
06381-1081X25
06381-1081X30
06381-1081X40
06381-1081X50
06381-1081X60
06381-1101X15
06381-1101X20
06381-1101X25
06381-1101X30
06381-1101X40
06381-1101X50
06381-1101X60
06381-1121X15
06381-1121X20
06381-1121X25
06381-1121X30
06381-1121X40
06381-1121X50
06381-1121X60
06381-2121X20
06381-2121X25
06381-2121X30
06381-2121X40
06381-2121X50
06381-2121X60
06381-3121X20
06381-3121X25
06381-3121X30
06381-3121X40
06381-3121X50
06381-3121X60
06381-3121X70
06381-3121X80
06381-3121X90
06381-3161X20
06381-3161X25
06381-3161X30
06381-3161X40
06381-3161X50
06381-3161X60
06381-3161X70
06381-3161X80
06381-3161X90
06381-4161X30
06381-4161X40
06381-4161X50
06381-4161X60
06381-4161X70
06381-4161X80
06381-4161X90
06381-4201X30
06381-4201X40
06381-4201X50
06381-4201X60
06381-4201X70
06381-4201X80
06381-4201X90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl

35.37 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5151M822

35.37 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5201M822

35.37 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5251M822

35.37 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5301M822

36.40 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5401M822

36.40 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5501M822

36.40 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5601M822

35.37 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5151M1022

35.37 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5201M1022

35.37 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5251M1022

35.37 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5301M1022

36.40 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5401M1022

36.40 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5501M1022

36.40 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5601M1022

35.37 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5151M1222

35.37 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5201M1222

35.37 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5251M1222

35.37 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5301M1222

36.40 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5401M1222

36.40 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5501M1222

36.40 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.5601M1222

43.41 €

1 4 Arbeitstage 1061928321251.55.54268.557.5202M1224

43.41 €

1 4 Arbeitstage 1061928321251.55.54268.557.5252M1224

43.41 €

1 4 Arbeitstage 1061928321251.55.54268.557.5302M1224

45.20 €

1 4 Arbeitstage 1061928321251.55.54268.557.5402M1224

45.20 €

1 4 Arbeitstage 1061928321251.55.54268.557.5502M1224

45.20 €

1 4 Arbeitstage 1061928321251.55.54268.557.5602M1224

56.86 €

1 4 Arbeitstage 128.523333213586478165203M1226

56.86 €

1 4 Arbeitstage 128.523333213586478165253M1226

56.86 €

1 4 Arbeitstage 128.523333213586478165303M1226

58.51 €

1 4 Arbeitstage 128.523333213586478165403M1226

58.51 €

1 4 Arbeitstage 128.523333213586478165503M1226

58.51 €

1 4 Arbeitstage 128.523333213586478165603M1226

60.60 €

1 4 Arbeitstage 128.523333213586478165703M1226

60.60 €

1 4 Arbeitstage 128.523333213586478165803M1226

60.60 €

1 4 Arbeitstage 128.523333213586478165903M1226

56.86 €

1 4 Arbeitstage 128.523333213586478165203M1626

56.86 €

1 4 Arbeitstage 128.523333213586478165253M1626

56.86 €

1 4 Arbeitstage 128.523333213586478165303M1626

58.51 €

1 4 Arbeitstage 128.523333213586478165403M1626

58.51 €

1 4 Arbeitstage 128.523333213586478165503M1626

58.51 €

1 4 Arbeitstage 128.523333213586478165603M1626

60.60 €

1 4 Arbeitstage 128.523333213586478165703M1626

60.60 €

1 4 Arbeitstage 128.523333213586478165803M1626

60.60 €

1 4 Arbeitstage 128.523333213586478165903M1626

66.50 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.5304M1636

68.99 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.5404M1636

68.99 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.5504M1636

68.99 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.5604M1636

71.73 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.5704M1636

71.73 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.5804M1636

71.73 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.5904M1636

66.50 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.5304M2036

68.99 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.5404M2036

68.99 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.5504M2036

68.99 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.5604M2036

71.73 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.5704M2036

71.73 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.5804M2036

71.73 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.5904M2036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Kunststoff Form 20°
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper Blank Oberfläche Komponente Poliert
A2(mm) 15

Technischer Support