Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 15 | 1 | M8 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 20 | 1 | M8 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 25 | 1 | M8 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 30 | 1 | M8 | 22 | ||
36.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 40 | 1 | M8 | 22 | ||
36.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 50 | 1 | M8 | 22 | ||
36.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 60 | 1 | M8 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 15 | 1 | M10 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 20 | 1 | M10 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 25 | 1 | M10 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 30 | 1 | M10 | 22 | ||
36.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 40 | 1 | M10 | 22 | ||
36.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 50 | 1 | M10 | 22 | ||
36.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 60 | 1 | M10 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 15 | 1 | M12 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 20 | 1 | M12 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 25 | 1 | M12 | 22 | ||
35.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 30 | 1 | M12 | 22 | ||
36.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 40 | 1 | M12 | 22 | ||
36.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 50 | 1 | M12 | 22 | ||
36.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 49.5 | 60 | 1 | M12 | 22 | ||
43.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 57.5 | 20 | 2 | M12 | 24 | ||
43.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 57.5 | 25 | 2 | M12 | 24 | ||
43.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 57.5 | 30 | 2 | M12 | 24 | ||
45.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 57.5 | 40 | 2 | M12 | 24 | ||
45.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 57.5 | 50 | 2 | M12 | 24 | ||
45.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 57.5 | 60 | 2 | M12 | 24 | ||
56.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 20 | 3 | M12 | 26 | ||
56.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 25 | 3 | M12 | 26 | ||
56.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 30 | 3 | M12 | 26 | ||
58.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 40 | 3 | M12 | 26 | ||
58.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 50 | 3 | M12 | 26 | ||
58.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 60 | 3 | M12 | 26 | ||
60.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 70 | 3 | M12 | 26 | ||
60.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 80 | 3 | M12 | 26 | ||
60.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 90 | 3 | M12 | 26 | ||
56.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 20 | 3 | M16 | 26 | ||
56.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 25 | 3 | M16 | 26 | ||
56.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 30 | 3 | M16 | 26 | ||
58.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 40 | 3 | M16 | 26 | ||
58.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 50 | 3 | M16 | 26 | ||
58.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 60 | 3 | M16 | 26 | ||
60.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 70 | 3 | M16 | 26 | ||
60.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 80 | 3 | M16 | 26 | ||
60.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 90 | 3 | M16 | 26 | ||
66.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 30 | 4 | M16 | 36 | ||
68.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 40 | 4 | M16 | 36 | ||
68.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 50 | 4 | M16 | 36 | ||
68.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 60 | 4 | M16 | 36 | ||
71.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 70 | 4 | M16 | 36 | ||
71.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 80 | 4 | M16 | 36 | ||
71.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 90 | 4 | M16 | 36 | ||
66.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 30 | 4 | M20 | 36 | ||
68.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 40 | 4 | M20 | 36 | ||
68.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 50 | 4 | M20 | 36 | ||
68.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 60 | 4 | M20 | 36 | ||
71.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 70 | 4 | M20 | 36 | ||
71.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 80 | 4 | M20 | 36 | ||
71.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 90 | 4 | M20 | 36 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Material Komponente | Kunststoff | Form | 0° |
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Oberfläche Grundkörper | Blank | Oberfläche Komponente | Poliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften