Kugel-Spannhebel / Stahl / 5.8 / 20 Grad / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen (06380)

Kugel-Spannhebel / Stahl / 5.8 / 20 Grad / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen (06380)
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Form: 20°

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06380-1081X15
06380-1081X20
06380-1081X25
06380-1081X30
06380-1081X40
06380-1081X50
06380-1081X60
06380-1101X15
06380-1101X20
06380-1101X25
06380-1101X30
06380-1101X40
06380-1101X50
06380-1101X60
06380-1121X15
06380-1121X20
06380-1121X25
06380-1121X30
06380-1121X40
06380-1121X50
06380-1121X60
06380-2121X20
06380-2121X25
06380-2121X30
06380-2121X40
06380-2121X50
06380-2121X60
06380-3121X20
06380-3121X25
06380-3121X30
06380-3121X40
06380-3121X50
06380-3121X60
06380-3121X70
06380-3121X80
06380-3121X90
06380-3161X20
06380-3161X25
06380-3161X30
06380-3161X40
06380-3161X50
06380-3161X60
06380-3161X70
06380-3161X80
06380-3161X90
06380-4161X30
06380-4161X40
06380-4161X50
06380-4161X60
06380-4161X70
06380-4161X80
06380-4161X90
06380-4201X30
06380-4201X40
06380-4201X50
06380-4201X60
06380-4201X70
06380-4201X80
06380-4201X90
06380-4241X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

20.15 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.54.53758.549.51522

20.15 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.54.53758.549.52022

20.15 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.54.53758.549.52522

20.15 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.54.53758.549.53022

20.76 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.54.53758.549.54022

20.76 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.54.53758.549.55022

20.76 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.54.53758.549.56022

20.15 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.54.53758.549.51522

20.15 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.54.53758.549.52022

20.15 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.54.53758.549.52522

20.15 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.54.53758.549.53022

20.76 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.54.53758.549.54022

20.76 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.54.53758.549.55022

20.76 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.54.53758.549.56022

20.15 €

1 4 Arbeitstage 881M12881624251044.54.53758.549.51522

20.15 €

1 4 Arbeitstage 881M12881624251044.54.53758.549.52022

20.15 €

1 4 Arbeitstage 881M12881624251044.54.53758.549.52522

20.15 €

1 4 Arbeitstage 881M12881624251044.54.53758.549.53022

20.76 €

1 4 Arbeitstage 881M12881624251044.54.53758.549.54022

20.76 €

1 4 Arbeitstage 881M12881624251044.54.53758.549.55022

20.76 €

1 4 Arbeitstage 881M12881624251044.54.53758.549.56022

24.77 €

1 4 Arbeitstage 1062M121061928321251.55.54268.557.52024

24.77 €

1 4 Arbeitstage 1062M121061928321251.55.54268.557.52524

24.77 €

1 4 Arbeitstage 1062M121061928321251.55.54268.557.53024

25.65 €

1 4 Arbeitstage 1062M121061928321251.55.54268.557.54024

25.65 €

1 4 Arbeitstage 1062M121061928321251.55.54268.557.55024

25.65 €

1 4 Arbeitstage 1062M121061928321251.55.54268.557.56024

29.95 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.5233332135864781652026

29.95 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.5233332135864781652526

29.95 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.5233332135864781653026

30.79 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.5233332135864781654026

30.79 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.5233332135864781655026

30.79 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.5233332135864781656026

31.88 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.5233332135864781657026

31.88 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.5233332135864781658026

31.88 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.5233332135864781659026

29.95 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.5233332135864781652026

29.95 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.5233332135864781652526

29.95 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.5233332135864781653026

30.79 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.5233332135864781654026

30.79 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.5233332135864781655026

30.79 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.5233332135864781656026

31.88 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.5233332135864781657026

31.88 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.5233332135864781658026

31.88 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.5233332135864781659026

35.12 €

1 4 Arbeitstage 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.53036

36.40 €

1 4 Arbeitstage 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.54036

36.40 €

1 4 Arbeitstage 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.55036

36.40 €

1 4 Arbeitstage 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.56036

37.70 €

1 4 Arbeitstage 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.57036

37.70 €

1 4 Arbeitstage 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.58036

37.70 €

1 4 Arbeitstage 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.59036

35.12 €

1 4 Arbeitstage 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.53036

36.40 €

1 4 Arbeitstage 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.54036

36.40 €

1 4 Arbeitstage 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.55036

36.40 €

1 4 Arbeitstage 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.56036

37.70 €

1 4 Arbeitstage 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.57036

37.70 €

1 4 Arbeitstage 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.58036

37.70 €

1 4 Arbeitstage 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.59036

37.03 €

1 4 Arbeitstage 128.54M24128.53041321368.57.556.589.576.53036

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet
Material Komponente Kunststoff Form 20° A2(mm) 15

Technischer Support