Spannhebel mit Außengewinde, 0 Grad (06380)

Spannhebel mit Außengewinde, 0 Grad (06380)
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Form: 0°

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06380-1082X15
06380-1082X20
06380-1082X25
06380-1082X30
06380-1082X40
06380-1082X50
06380-1082X60
06380-1102X15
06380-1102X20
06380-1102X25
06380-1102X30
06380-1102X40
06380-1102X50
06380-1102X60
06380-1122X15
06380-1122X20
06380-1122X25
06380-1122X30
06380-1122X40
06380-1122X50
06380-1122X60
06380-2122X20
06380-2122X25
06380-2122X30
06380-2122X40
06380-2122X50
06380-2122X60
06380-3122X20
06380-3122X25
06380-3122X30
06380-3122X40
06380-3122X50
06380-3122X60
06380-3122X70
06380-3122X80
06380-3122X90
06380-3162X20
06380-3162X25
06380-3162X30
06380-3162X40
06380-3162X50
06380-3162X60
06380-3162X70
06380-3162X80
06380-3162X90
06380-4162X30
06380-4162X40
06380-4162X50
06380-4162X60
06380-4162X70
06380-4162X80
06380-4162X90
06380-4202X30
06380-4202X40
06380-4202X50
06380-4202X60
06380-4202X70
06380-4202X80
06380-4202X90
06380-4242X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl

20.15 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5151M822

20.15 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5201M822

20.15 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5251M822

20.15 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5301M822

20.76 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5401M822

20.76 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5501M822

20.76 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5601M822

20.15 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5151M1022

20.15 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5201M1022

20.15 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5251M1022

20.15 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5301M1022

20.76 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5401M1022

20.76 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5501M1022

20.76 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5601M1022

20.15 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5151M1222

20.15 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5201M1222

20.15 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5251M1222

20.15 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5301M1222

20.76 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5401M1222

20.76 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5501M1222

20.76 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.5601M1222

24.77 €

1 4 Arbeitstage 1111928321251.55.54257.5202M1224

24.77 €

1 4 Arbeitstage 1111928321251.55.54257.5252M1224

24.77 €

1 4 Arbeitstage 1111928321251.55.54257.5302M1224

25.65 €

1 4 Arbeitstage 1111928321251.55.54257.5402M1224

25.65 €

1 4 Arbeitstage 1111928321251.55.54257.5502M1224

25.65 €

1 4 Arbeitstage 1111928321251.55.54257.5602M1224

29.95 €

1 4 Arbeitstage 134.5233332135864765203M1226

29.95 €

1 4 Arbeitstage 134.5233332135864765253M1226

29.95 €

1 4 Arbeitstage 134.5233332135864765303M1226

30.79 €

1 4 Arbeitstage 134.5233332135864765403M1226

30.79 €

1 4 Arbeitstage 134.5233332135864765503M1226

30.79 €

1 4 Arbeitstage 134.5233332135864765603M1226

31.88 €

1 4 Arbeitstage 134.5233332135864765703M1226

31.88 €

1 4 Arbeitstage 134.5233332135864765803M1226

31.88 €

1 4 Arbeitstage 134.5233332135864765903M1226

29.95 €

1 4 Arbeitstage 134.5233332135864765203M1626

29.95 €

1 4 Arbeitstage 134.5233332135864765253M1626

29.95 €

1 4 Arbeitstage 134.5233332135864765303M1626

30.79 €

1 4 Arbeitstage 134.5233332135864765403M1626

30.79 €

1 4 Arbeitstage 134.5233332135864765503M1626

30.79 €

1 4 Arbeitstage 134.5233332135864765603M1626

31.88 €

1 4 Arbeitstage 134.5233332135864765703M1626

31.88 €

1 4 Arbeitstage 134.5233332135864765803M1626

31.88 €

1 4 Arbeitstage 134.5233332135864765903M1626

35.12 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.5304M1636

36.40 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.5404M1636

36.40 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.5504M1636

36.40 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.5604M1636

37.70 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.5704M1636

37.70 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.5804M1636

37.70 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.5904M1636

35.12 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.5304M2036

36.40 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.5404M2036

36.40 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.5504M2036

36.40 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.5604M2036

37.70 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.5704M2036

37.70 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.5804M2036

37.70 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.5904M2036

37.03 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.5304M2436

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Kunststoff Form
Festigkeitsklasse 5.8 Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet

Technischer Support