Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad (06371) (Teilenummern - CAD Download)

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad (06371)
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Material: Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06371-1082
06371-1102
06371-2102
06371-2122
06371-3122
06371-3162
06371-4162
06371-4202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

32.95 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.51M81422

32.95 €

1 4 Arbeitstage 921624251044.54.53749.51M101422

38.83 €

1 4 Arbeitstage 1111928321251.55.54257.52M101724

38.83 €

1 4 Arbeitstage 1111928321251.55.54257.52M121724

53.67 €

1 4 Arbeitstage 134.52333321358647653M122326

53.67 €

1 4 Arbeitstage 134.52333321358647653M162326

63.22 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.54M162736

63.22 €

1 4 Arbeitstage 1343041321368.57.556.576.54M202736

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Kunststoff Form
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper Blank Oberfläche Komponente Poliert

Technischer Support