Kugel-Spannhebel / Stahl / 5.8 / 0 Grad / ausrasten durch ziehen / Innengewinde (06370)

Kugel-Spannhebel / Stahl / 5.8 / 0 Grad / ausrasten durch ziehen / Innengewinde (06370)
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Form: 0°

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06370-1082
06370-1102
06370-2102
06370-2122
06370-3122
06370-3162
06370-4162
06370-4202
06370-4242
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

18.45 €

1 4 Arbeitstage 921M8921624251044.54.53749.51422

18.45 €

1 4 Arbeitstage 921M10921624251044.54.53749.51422

22.83 €

1 4 Arbeitstage 1112M101111928321251.55.54257.51724

22.83 €

1 4 Arbeitstage 1112M121111928321251.55.54257.51724

27.85 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647652326

27.85 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647652326

32.76 €

1 4 Arbeitstage 1344M161343041321368.57.556.576.52736

32.76 €

1 4 Arbeitstage 1344M201343041321368.57.556.576.52736

34.86 €

1 4 Arbeitstage 1344M241343041321368.57.556.576.52736

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet
Material Komponente Kunststoff Form

Technischer Support