Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06342-305 |
06342-307 |
06342-309 |
06342-311 |
06342-314 |
06342-319 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Größe | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | 1 | 5.5 | ||
29.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | 1 | 7 | ||
31.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | 2 | 9 | ||
31.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | 2 | 11 | ||
37.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11.5 | 3 | 14 | ||
37.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11.5 | 3 | 19 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Duroplast | Form | 15° |
Festigkeitsklasse | 5.8 | Oberfläche Grundkörper | Brüniert | A1(mm) | 15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
Größe
SW=Schlüsselweite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften