Kugel-Spannhebel / Edelstahl / 20 Grad / Innengewinde (06341)

Kugel-Spannhebel / Edelstahl / 20 Grad / Innengewinde (06341)
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Möbelindustrie, Heizung- und Klimatechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06341-208
06341-210
06341-2101
06341-212
06341-216
06341-220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

15.70 €

1 4 Arbeitstage 84.51M82410254052.532.518

15.70 €

1 4 Arbeitstage 84.51M102410254052.532.518

19.44 €

1 4 Arbeitstage 1002M10281232466136.520

19.44 €

1 4 Arbeitstage 1002M12281232466136.520

23.54 €

1 4 Arbeitstage 1213M1633133252724123

32.65 €

1 4 Arbeitstage 1234M2041133261804926

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Kunststoff Form 20°
A2(mm) 15

Technischer Support