Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad (06341) (Teilenummern - CAD Download)

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad (06341)
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Möbelindustrie, Heizung- und Klimatechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06341-2082
06341-2102
06341-21012
06341-2122
06341-2162
06341-2202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)

15.70 €

1 4 Arbeitstage 88.12410254032.51M818

15.70 €

1 4 Arbeitstage 88.12410254032.51M1018

19.44 €

1 4 Arbeitstage 1042812324636.52M1020

19.44 €

1 4 Arbeitstage 1042812324636.52M1220

23.54 €

1 4 Arbeitstage 126.533133252413M1623

32.65 €

1 4 Arbeitstage 128.541133261494M2026

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Kunststoff Form

Technischer Support