Kugel-Spannhebel / Stahl / brüniert / 5.8 / 20 Grad / Passbohrung (06340)

Kugel-Spannhebel / Stahl / brüniert / 5.8 / 20 Grad / Passbohrung (06340)
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Möbelindustrie, Heizung- und Klimatechnik

· Ausführung: Passbohrung

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06340-110
06340-112
06340-114
06340-116
06340-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Größe X=Bohrung
(mm)
A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T=Bohrungtiefe
(mm)

10.46 €

1 4 Arbeitstage 84.511084.52410254052.532.522

12.99 €

1 4 Arbeitstage 100212100281232466136.525

12.99 €

1 4 Arbeitstage 100214100281232466136.525

15.69 €

1 4 Arbeitstage 12131612133133252724128

21.75 €

1 4 Arbeitstage 12342012341133261804932

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Kunststoff Form 20° A2(mm) 15

Technischer Support