Spannhebel mit Passbohrung, 0 Grad (06340)

Spannhebel mit Passbohrung, 0 Grad (06340)
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Ausführung: Innengewinde

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06340-1102
06340-1122
06340-1142
06340-1162
06340-1202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
Größe X=Bohrung
(mm)
T=Bohrungtiefe
(mm)

10.46 €

1 4 Arbeitstage 88.12410254032.511022

12.99 €

1 4 Arbeitstage 1042812324636.521225

12.99 €

1 4 Arbeitstage 1042812324636.521425

15.69 €

1 4 Arbeitstage 126.5331332524131628

21.75 €

1 4 Arbeitstage 128.5411332614942032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Kunststoff Form

Technischer Support