Spannhebel mit Innengewinde, 20 Grad (06340) (Teilenummern - CAD Download)

Spannhebel mit Innengewinde, 20 Grad (06340)
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Ausführung: Innengewinde

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06340-208
06340-210
06340-212
06340-216
06340-220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)

10.46 €

1 4 Arbeitstage 84.52410254052.532.51M818

10.46 €

1 4 Arbeitstage 84.52410254052.532.51M1018

12.99 €

1 4 Arbeitstage 100281232466136.52M1220

15.69 €

1 4 Arbeitstage 1213313325272413M1623

21.75 €

1 4 Arbeitstage 1234113326180494M2026

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Kunststoff Form 20°
Festigkeitsklasse 5.8 Oberfläche Grundkörper Brüniert A2(mm) 15

Technischer Support