Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06340-2082 |
06340-2102 |
06340-21012 |
06340-2122 |
06340-2162 |
06340-2202 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88.1 | 1 | M8 | 88.1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32.5 | 18 | ||
10.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88.1 | 1 | M10 | 88.1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32.5 | 18 | ||
12.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 104 | 2 | M10 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36.5 | 20 | ||
12.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 104 | 2 | M12 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36.5 | 20 | ||
15.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 126.5 | 3 | M16 | 126.5 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 23 | ||
21.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 4 | M20 | 128.5 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 26 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Kunststoff | Form | 0° |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften