Kegelgriffe / Stahl / poliert / DIN 99 / 20 Grad / Form L / Durchgangsbohrung (06330)

Kegelgriffe / Stahl / poliert / DIN 99 / 20 Grad / Form L / Durchgangsbohrung (06330)
· Vielseitig einsetzbar durch Kleben oder Verstiften

· Zuverlässig und stabil

· Anwendungsgebiete: Vorrichtungsbau, Anlagenbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06330-106
06330-108
06330-110
06330-112
06330-116
06330-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
X=Bohrung
(mm)
A=Grifflänge
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D2 (Kugel)
(mm)
H
(mm)
L2
(mm)

3.93 €

1 4 Arbeitstage 486489.5812244

4.51 €

1 4 Arbeitstage 6086012101630.55

5.84 €

1 4 Arbeitstage 76107614.51320386

8.17 €

1 4 Arbeitstage 95129518.51625477.5

16.08 €

1 4 Arbeitstage 1191611924203259.510

27.81 €

1 4 Arbeitstage 1522015230254075.512.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper poliert Form L
Form-Typ 20°

Technischer Support