Exzenterhebel einfach (04290)

Exzenterhebel einfach (04290)
· Exzenterhebel dienen zum schnellen und drehmomentfreien Spannen

· Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Einfache Bedienung

· Hohe Spannkräfte

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04290-08
04290-10
04290-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Grifflänge
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)

41.21 €

1 4 Arbeitstage 982528.218.7104±214.917.219.2

51.69 €

1 4 Arbeitstage 12103034.823.3123±218.621.524

67.81 €

1 4 Arbeitstage 14123043.830.3146±324.32831.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Nockenmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper Vergütet und brüniert

Technischer Support