Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | Material Komponente | Größe | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | Hub S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | schwarz | Stahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
8.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | schwarz | Stahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
9.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | schwarz | Stahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
9.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | schwarz | Stahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
8.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | schwarz | Stahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
8.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | schwarz | Stahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
9.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | schwarz | Stahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
9.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | schwarz | Stahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
8.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
8.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
9.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
9.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
8.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
8.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
9.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
9.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
13.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | schwarz | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
13.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | schwarz | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
13.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | schwarz | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
13.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | schwarz | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
13.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | schwarz | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
13.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | schwarz | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
13.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | schwarz | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
13.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | schwarz | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
13.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
13.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
13.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
13.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
13.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 20 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
13.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 30 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
13.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 40 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
13.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 50 | 2.5 | 125 | 1.15 | ||
10.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | Stahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 5 | 170 | 1.5 | ||
10.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | Stahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 5 | 170 | 1.5 | ||
10.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | Stahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 5 | 170 | 1.5 | ||
10.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | Stahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 5 | 170 | 1.5 | ||
10.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | Stahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 5 | 170 | 1.5 | ||
10.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | Stahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 5 | 170 | 1.5 | ||
10.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | Stahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 5 | 170 | 1.5 | ||
10.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | Stahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 5 | 170 | 1.5 | ||
10.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 5 | 170 | 1.5 | ||
10.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 5 | 170 | 1.5 | ||
10.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 5 | 170 | 1.5 | ||
10.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 5 | 170 | 1.5 | ||
10.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 5 | 170 | 1.5 | ||
10.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 5 | 170 | 1.5 | ||
10.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 5 | 170 | 1.5 | ||
10.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | verkehrsrot RAL 3020 | Stahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 5 | 170 | 1.5 | ||
15.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | Edelstahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 5 | 170 | 1.5 | ||
15.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | Edelstahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 5 | 170 | 1.5 | ||
16.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | Edelstahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 5 | 170 | 1.5 | ||
16.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | Edelstahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 5 | 170 | 1.5 | ||
15.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | Edelstahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 5 | 170 | 1.5 | ||
15.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | Edelstahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 5 | 170 | 1.5 | ||
16.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | Edelstahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 5 | 170 | 1.5 | ||
16.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | Edelstahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 5 | 170 | 1.5 | ||
15.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 25 | 5 | 170 | 1.5 | ||
15.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 30 | 5 | 170 | 1.5 | ||
16.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 40 | 5 | 170 | 1.5 | ||
16.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | verkehrsrot RAL 3020 | Edelstahl | 2 | 100 | 110 | 33 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 50 | 5 | 170 | 1.5 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Polyamid |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
Material Komponente
Größe
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Spannkraft F(kN)
Handkraft FH(N)
Hub S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften