Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Oberfläche Grundkörper | Größe | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | Hub S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 15 | 2.5 | 100 | 1 | ||
26.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 2.5 | 100 | 1 | ||
26.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 2.5 | 100 | 1 | ||
26.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 2.5 | 100 | 1 | ||
26.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 2.5 | 100 | 1 | ||
27.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 40 | 2.5 | 100 | 1 | ||
27.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | elektrolytisch poliert | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 50 | 2.5 | 100 | 1 | ||
23.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | gestrahlt | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 15 | 2.5 | 100 | 1 | ||
23.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | gestrahlt | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 2.5 | 100 | 1 | ||
23.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | gestrahlt | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 2.5 | 100 | 1 | ||
23.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | gestrahlt | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 2.5 | 100 | 1 | ||
23.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | gestrahlt | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 2.5 | 100 | 1 | ||
24.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | gestrahlt | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 40 | 2.5 | 100 | 1 | ||
24.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | gestrahlt | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 50 | 2.5 | 100 | 1 | ||
30.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | elektrolytisch poliert | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 20 | 4 | 120 | 1.2 | ||
30.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | elektrolytisch poliert | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 30 | 4 | 120 | 1.2 | ||
31.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | elektrolytisch poliert | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 40 | 4 | 120 | 1.2 | ||
31.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | elektrolytisch poliert | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 50 | 4 | 120 | 1.2 | ||
30.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | elektrolytisch poliert | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 20 | 4 | 120 | 1.2 | ||
30.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | elektrolytisch poliert | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 30 | 4 | 120 | 1.2 | ||
31.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | elektrolytisch poliert | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 40 | 4 | 120 | 1.2 | ||
31.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | elektrolytisch poliert | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 50 | 4 | 120 | 1.2 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | gestrahlt | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 20 | 4 | 120 | 1.2 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | gestrahlt | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 30 | 4 | 120 | 1.2 | ||
28.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | gestrahlt | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 40 | 4 | 120 | 1.2 | ||
28.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | gestrahlt | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 50 | 4 | 120 | 1.2 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | gestrahlt | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 20 | 4 | 120 | 1.2 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | gestrahlt | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 30 | 4 | 120 | 1.2 | ||
28.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | gestrahlt | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 40 | 4 | 120 | 1.2 | ||
28.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | gestrahlt | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 50 | 4 | 120 | 1.2 | ||
41.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | elektrolytisch poliert | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 25 | 8 | 350 | 1.5 | ||
41.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | elektrolytisch poliert | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 30 | 8 | 350 | 1.5 | ||
43.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | elektrolytisch poliert | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 40 | 8 | 350 | 1.5 | ||
43.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | elektrolytisch poliert | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 50 | 8 | 350 | 1.5 | ||
41.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | elektrolytisch poliert | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 25 | 8 | 350 | 1.5 | ||
41.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | elektrolytisch poliert | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 30 | 8 | 350 | 1.5 | ||
43.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | elektrolytisch poliert | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 40 | 8 | 350 | 1.5 | ||
43.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | elektrolytisch poliert | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 50 | 8 | 350 | 1.5 | ||
37.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | gestrahlt | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 25 | 8 | 350 | 1.5 | ||
37.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | gestrahlt | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 30 | 8 | 350 | 1.5 | ||
38.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | gestrahlt | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 40 | 8 | 350 | 1.5 | ||
38.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | gestrahlt | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 50 | 8 | 350 | 1.5 | ||
37.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | gestrahlt | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 25 | 8 | 350 | 1.5 | ||
37.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | gestrahlt | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 30 | 8 | 350 | 1.5 | ||
38.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | gestrahlt | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 40 | 8 | 350 | 1.5 | ||
38.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | gestrahlt | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 50 | 8 | 350 | 1.5 | ||
24.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | elektrolytisch poliert | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 10 | 1.5 | 90 | 1 | ||
24.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | elektrolytisch poliert | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 15 | 1.5 | 90 | 1 | ||
24.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | elektrolytisch poliert | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 30 | 1.5 | 90 | 1 | ||
24.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | elektrolytisch poliert | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 10 | 1.5 | 90 | 1 | ||
24.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | elektrolytisch poliert | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 15 | 1.5 | 90 | 1 | ||
24.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | elektrolytisch poliert | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 30 | 1.5 | 90 | 1 | ||
22.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | gestrahlt | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 10 | 1.5 | 90 | 1 | ||
22.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | gestrahlt | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 15 | 1.5 | 90 | 1 | ||
22.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | gestrahlt | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 30 | 1.5 | 90 | 1 | ||
22.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | gestrahlt | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 10 | 1.5 | 90 | 1 | ||
22.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | gestrahlt | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 15 | 1.5 | 90 | 1 | ||
22.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | gestrahlt | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 30 | 1.5 | 90 | 1 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Material Komponente | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Oberfläche Grundkörper
Größe
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Spannkraft F(kN)
Handkraft FH(N)
Hub S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften