Exzenterhebel Kunststoff mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl (04232)

Exzenterhebel Kunststoff mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl (04232)
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik

· Stahl- oder Edelstahlausführung

· Farbe: schwarz oder verkehrsrot

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04232-1521105X20
04232-1521105X30
04232-1521105X40
04232-1521105X50
04232-1521106X20
04232-1521106X30
04232-1521106X40
04232-1521106X50
04232-15218405X20
04232-15218405X30
04232-15218405X40
04232-15218405X50
04232-15218406X20
04232-15218406X30
04232-15218406X40
04232-15218406X50
04232-1531105X20
04232-1531105X30
04232-1531105X40
04232-1531105X50
04232-1531106X20
04232-1531106X30
04232-1531106X40
04232-1531106X50
04232-15318405X20
04232-15318405X30
04232-15318405X40
04232-15318405X50
04232-15318406X20
04232-15318406X30
04232-15318406X40
04232-15318406X50
04232-2521108X25
04232-2521108X30
04232-2521108X40
04232-2521108X50
04232-2521110X25
04232-2521110X30
04232-2521110X40
04232-2521110X50
04232-25218408X25
04232-25218408X30
04232-25218408X40
04232-25218408X50
04232-25218410X25
04232-25218410X30
04232-25218410X40
04232-25218410X50
04232-2531108X25
04232-2531108X30
04232-2531108X40
04232-2531108X50
04232-2531110X25
04232-2531110X30
04232-2531110X40
04232-2531110X50
04232-25318408X25
04232-25318408X30
04232-25318408X40
04232-25318408X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Material Komponente Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe Hub S
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)

7.25 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlSchwarz79.62216M518.191423.42011.152.5125

7.25 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlSchwarz79.62216M518.191423.43011.152.5125

7.70 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlSchwarz79.62216M518.191423.44011.152.5125

7.70 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlSchwarz79.62216M518.191423.45011.152.5125

7.25 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlSchwarz79.62216M618.191423.42011.152.5125

7.25 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlSchwarz79.62216M618.191423.43011.152.5125

7.70 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlSchwarz79.62216M618.191423.44011.152.5125

7.70 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlSchwarz79.62216M618.191423.45011.152.5125

7.25 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlVerkehrsrot RAL 302079.62216M518.191423.42011.152.5125

7.25 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlVerkehrsrot RAL 302079.62216M518.191423.43011.152.5125

7.70 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlVerkehrsrot RAL 302079.62216M518.191423.44011.152.5125

7.70 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlVerkehrsrot RAL 302079.62216M518.191423.45011.152.5125

7.25 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlVerkehrsrot RAL 302079.62216M618.191423.42011.152.5125

7.25 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlVerkehrsrot RAL 302079.62216M618.191423.43011.152.5125

7.70 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlVerkehrsrot RAL 302079.62216M618.191423.44011.152.5125

7.70 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlVerkehrsrot RAL 302079.62216M618.191423.45011.152.5125

10.85 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlSchwarz79.62216M518.191423.42011.152.5125

10.85 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlSchwarz79.62216M518.191423.43011.152.5125

11.59 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlSchwarz79.62216M518.191423.44011.152.5125

11.59 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlSchwarz79.62216M518.191423.45011.152.5125

10.85 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlSchwarz79.62216M618.191423.42011.152.5125

10.85 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlSchwarz79.62216M618.191423.43011.152.5125

11.59 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlSchwarz79.62216M618.191423.44011.152.5125

11.59 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlSchwarz79.62216M618.191423.45011.152.5125

10.85 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlVerkehrsrot RAL 302079.62216M518.191423.42011.152.5125

10.85 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlVerkehrsrot RAL 302079.62216M518.191423.43011.152.5125

11.59 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlVerkehrsrot RAL 302079.62216M518.191423.44011.152.5125

11.59 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlVerkehrsrot RAL 302079.62216M518.191423.45011.152.5125

10.85 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlVerkehrsrot RAL 302079.62216M618.191423.42011.152.5125

10.85 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlVerkehrsrot RAL 302079.62216M618.191423.43011.152.5125

11.59 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlVerkehrsrot RAL 302079.62216M618.191423.44011.152.5125

11.59 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlVerkehrsrot RAL 302079.62216M618.191423.45011.152.5125

8.46 €

1 4 Arbeitstage 100StahlSchwarz1103324.2M827.11116.227.72521.55170

8.46 €

1 4 Arbeitstage 100StahlSchwarz1103324.2M827.11116.227.73021.55170

9.07 €

1 4 Arbeitstage 100StahlSchwarz1103324.2M827.11116.227.74021.55170

9.07 €

1 4 Arbeitstage 100StahlSchwarz1103324.2M827.11116.227.75021.55170

8.46 €

1 4 Arbeitstage 100StahlSchwarz1103324.2M1027.11116.227.72521.55170

8.46 €

1 4 Arbeitstage 100StahlSchwarz1103324.2M1027.11116.227.73021.55170

9.07 €

1 4 Arbeitstage 100StahlSchwarz1103324.2M1027.11116.227.74021.55170

9.07 €

1 4 Arbeitstage 100StahlSchwarz1103324.2M1027.11116.227.75021.55170

8.46 €

1 4 Arbeitstage 100StahlVerkehrsrot RAL 30201103324.2M827.11116.227.72521.55170

8.46 €

1 4 Arbeitstage 100StahlVerkehrsrot RAL 30201103324.2M827.11116.227.73021.55170

9.07 €

1 4 Arbeitstage 100StahlVerkehrsrot RAL 30201103324.2M827.11116.227.74021.55170

9.07 €

1 4 Arbeitstage 100StahlVerkehrsrot RAL 30201103324.2M827.11116.227.75021.55170

8.46 €

1 4 Arbeitstage 100StahlVerkehrsrot RAL 30201103324.2M1027.11116.227.72521.55170

8.46 €

1 4 Arbeitstage 100StahlVerkehrsrot RAL 30201103324.2M1027.11116.227.73021.55170

9.07 €

1 4 Arbeitstage 100StahlVerkehrsrot RAL 30201103324.2M1027.11116.227.74021.55170

9.07 €

1 4 Arbeitstage 100StahlVerkehrsrot RAL 30201103324.2M1027.11116.227.75021.55170

12.70 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlSchwarz1103324.2M827.11116.227.72521.55170

12.70 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlSchwarz1103324.2M827.11116.227.73021.55170

13.58 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlSchwarz1103324.2M827.11116.227.74021.55170

13.58 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlSchwarz1103324.2M827.11116.227.75021.55170

12.70 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlSchwarz1103324.2M1027.11116.227.72521.55170

12.70 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlSchwarz1103324.2M1027.11116.227.73021.55170

13.58 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlSchwarz1103324.2M1027.11116.227.74021.55170

13.58 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlSchwarz1103324.2M1027.11116.227.75021.55170

12.70 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlVerkehrsrot RAL 30201103324.2M827.11116.227.72521.55170

12.70 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlVerkehrsrot RAL 30201103324.2M827.11116.227.73021.55170

13.58 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlVerkehrsrot RAL 30201103324.2M827.11116.227.74021.55170

13.58 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlVerkehrsrot RAL 30201103324.2M827.11116.227.75021.55170

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Nockenmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Polyamid

Technischer Support