Exzenter-Klemmhebel mit Kunststoffgriff / Stahl, Edelstahl / Innengewinde (04232) (Teilenummern - CAD Download)

Exzenter-Klemmhebel mit Kunststoffgriff / Stahl, Edelstahl / Innengewinde (04232)
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik

· Stahl- oder Edelstahlausführung

· Farbe: schwarz oder verkehrsrot

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04232-1521105
04232-1521106
04232-15218405
04232-15218406
04232-1531105
04232-1531106
04232-15318405
04232-15318406
04232-2521108
04232-25218408
04232-2531108
04232-25318408
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Material Komponente Größe A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)
Hub S
(mm)

6.75 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzStahl171.579.62216M518.191423.42.51251.15

6.75 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzStahl171.579.62216M618.191423.42.51251.15

6.75 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Stahl171.579.62216M518.191423.42.51251.15

6.75 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Stahl171.579.62216M618.191423.42.51251.15

10.20 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzEdelstahl171.579.62216M518.191423.42.51251.15

10.20 €

1 4 Arbeitstage 71.5schwarzEdelstahl171.579.62216M618.191423.42.51251.15

10.20 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Edelstahl171.579.62216M518.191423.42.51251.15

10.20 €

1 4 Arbeitstage 71.5verkehrsrot RAL 3020Edelstahl171.579.62216M618.191423.42.51251.15

7.91 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzStahl21001103324.2M827.11116.227.751701.5

7.91 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 3020Stahl21001103324.2M827.11116.227.751701.5

11.85 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzEdelstahl21001103324.2M827.11116.227.751701.5

11.85 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 3020Edelstahl21001103324.2M827.11116.227.751701.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Polyamid

Technischer Support