Exzenter-Klemmhebel / Edelstahl / Innengewinde / Druckscheibe Edelstahl (04232)

Exzenter-Klemmhebel / Edelstahl / Innengewinde / Druckscheibe Edelstahl (04232)
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittelindustrie

· Keine Spannkraftverluste durch eine mögliche Retardation

· Ausführungen: elektrolytisch poliert oder gestrahlt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04232-0541004
04232-0541005
04232-0541304
04232-0541305
04232-1541005
04232-1541006
04232-1541305
04232-1541306
04232-2541008
04232-2541308
04232-9541003
04232-9541004
04232-9541303
04232-9541304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Oberfläche Grundkörper Größe A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)
Hub S
(mm)

18.57 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M415.4811.417.22.51001

18.57 €

1 4 Arbeitstage 52.3elektrolytisch poliert052.359.11813M515.4811.417.22.51001

16.75 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M415.4811.417.22.51001

16.75 €

1 4 Arbeitstage 52.3gestrahlt052.359.11813M515.4811.417.22.51001

21.89 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M518914.72241201.2

21.89 €

1 4 Arbeitstage 70.4elektrolytisch poliert170.479.221.515M618914.72241201.2

19.72 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M518914.72241201.2

19.72 €

1 4 Arbeitstage 70.4gestrahlt170.479.221.515M618914.72241201.2

30.33 €

1 4 Arbeitstage 96elektrolytisch poliert29610833.324M8271118.328.883501.5

27.30 €

1 4 Arbeitstage 96gestrahlt29610833.324M8271118.328.883501.5

17.50 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M3126913.51.5901

17.50 €

1 4 Arbeitstage 36.2elektrolytisch poliert936.241.714.411.5M4126913.51.5901

15.75 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M3126913.51.5901

15.75 €

1 4 Arbeitstage 36.2gestrahlt936.241.714.411.5M4126913.51.5901

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4308 Material Komponente Edelstahl

Technischer Support