Exzenterhebel Edelstahl mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Edelstahl (04232)

Exzenterhebel Edelstahl mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Edelstahl (04232)
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittelindustrie

· Eignen sich zusätzlich für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (korrosionsbeständig)

· Verbesserte Haptik durch elektrolytisch polierte oder gestrahlte Oberfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04232-0512004X15
04232-0512004X20
04232-0512004X30
04232-0512005X20
04232-0512005X30
04232-0512005X40
04232-0512005X50
04232-0512304X15
04232-0512304X20
04232-0512304X30
04232-0512305X20
04232-0512305X30
04232-0512305X40
04232-0512305X50
04232-1512005X20
04232-1512005X30
04232-1512005X40
04232-1512005X50
04232-1512006X20
04232-1512006X30
04232-1512006X40
04232-1512006X50
04232-1512305X20
04232-1512305X30
04232-1512305X40
04232-1512305X50
04232-1512306X20
04232-1512306X30
04232-1512306X40
04232-1512306X50
04232-2512008X25
04232-2512008X30
04232-2512008X40
04232-2512008X50
04232-2512010X25
04232-2512010X30
04232-2512010X40
04232-2512010X50
04232-2512308X25
04232-2512308X30
04232-2512308X40
04232-2512308X50
04232-2512310X25
04232-2512310X30
04232-2512310X40
04232-2512310X50
04232-9512003X10
04232-9512003X15
04232-9512003X30
04232-9512004X10
04232-9512004X15
04232-9512004X30
04232-9512303X10
04232-9512303X15
04232-9512303X30
04232-9512304X10
04232-9512304X15
04232-9512304X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Oberfläche Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe Hub S
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)

18.31 €

1 4 Arbeitstage 52.3Elektrolytisch poliert59.11813M415.4811.21715012.5100

18.31 €

1 4 Arbeitstage 52.3Elektrolytisch poliert59.11813M415.4811.21720012.5100

18.31 €

1 4 Arbeitstage 52.3Elektrolytisch poliert59.11813M415.4811.21730012.5100

18.31 €

1 4 Arbeitstage 52.3Elektrolytisch poliert59.11813M515.4811.21720012.5100

18.31 €

1 4 Arbeitstage 52.3Elektrolytisch poliert59.11813M515.4811.21730012.5100

19.00 €

1 4 Arbeitstage 52.3Elektrolytisch poliert59.11813M515.4811.21740012.5100

19.00 €

1 4 Arbeitstage 52.3Elektrolytisch poliert59.11813M515.4811.21750012.5100

16.45 €

1 4 Arbeitstage 52.3Gestrahlt59.11813M415.4811.21715012.5100

16.45 €

1 4 Arbeitstage 52.3Gestrahlt59.11813M415.4811.21720012.5100

16.45 €

1 4 Arbeitstage 52.3Gestrahlt59.11813M415.4811.21730012.5100

16.45 €

1 4 Arbeitstage 52.3Gestrahlt59.11813M515.4811.21720012.5100

16.45 €

1 4 Arbeitstage 52.3Gestrahlt59.11813M515.4811.21730012.5100

17.10 €

1 4 Arbeitstage 52.3Gestrahlt59.11813M515.4811.21740012.5100

17.10 €

1 4 Arbeitstage 52.3Gestrahlt59.11813M515.4811.21750012.5100

21.53 €

1 4 Arbeitstage 70.4Elektrolytisch poliert79.221.515M518.1914.5222011.24120

21.53 €

1 4 Arbeitstage 70.4Elektrolytisch poliert79.221.515M518.1914.5223011.24120

22.34 €

1 4 Arbeitstage 70.4Elektrolytisch poliert79.221.515M518.1914.5224011.24120

22.34 €

1 4 Arbeitstage 70.4Elektrolytisch poliert79.221.515M518.1914.5225011.24120

21.53 €

1 4 Arbeitstage 70.4Elektrolytisch poliert79.221.515M618.1914.5222011.24120

21.53 €

1 4 Arbeitstage 70.4Elektrolytisch poliert79.221.515M618.1914.5223011.24120

22.34 €

1 4 Arbeitstage 70.4Elektrolytisch poliert79.221.515M618.1914.5224011.24120

22.34 €

1 4 Arbeitstage 70.4Elektrolytisch poliert79.221.515M618.1914.5225011.24120

19.38 €

1 4 Arbeitstage 70.4Gestrahlt79.221.515M518.1914.5222011.24120

19.38 €

1 4 Arbeitstage 70.4Gestrahlt79.221.515M518.1914.5223011.24120

20.11 €

1 4 Arbeitstage 70.4Gestrahlt79.221.515M518.1914.5224011.24120

20.11 €

1 4 Arbeitstage 70.4Gestrahlt79.221.515M518.1914.5225011.24120

19.38 €

1 4 Arbeitstage 70.4Gestrahlt79.221.515M618.1914.5222011.24120

19.38 €

1 4 Arbeitstage 70.4Gestrahlt79.221.515M618.1914.5223011.24120

20.11 €

1 4 Arbeitstage 70.4Gestrahlt79.221.515M618.1914.5224011.24120

20.11 €

1 4 Arbeitstage 70.4Gestrahlt79.221.515M618.1914.5225011.24120

29.30 €

1 4 Arbeitstage 96Elektrolytisch poliert10833.324M827.1111828.52521.58350

29.30 €

1 4 Arbeitstage 96Elektrolytisch poliert10833.324M827.1111828.53021.58350

30.18 €

1 4 Arbeitstage 96Elektrolytisch poliert10833.324M827.1111828.54021.58350

30.18 €

1 4 Arbeitstage 96Elektrolytisch poliert10833.324M827.1111828.55021.58350

29.30 €

1 4 Arbeitstage 96Elektrolytisch poliert10833.324M1027.1111828.52521.58350

29.30 €

1 4 Arbeitstage 96Elektrolytisch poliert10833.324M1027.1111828.53021.58350

30.18 €

1 4 Arbeitstage 96Elektrolytisch poliert10833.324M1027.1111828.54021.58350

30.18 €

1 4 Arbeitstage 96Elektrolytisch poliert10833.324M1027.1111828.55021.58350

26.34 €

1 4 Arbeitstage 96Gestrahlt10833.324M827.1111828.52521.58350

26.34 €

1 4 Arbeitstage 96Gestrahlt10833.324M827.1111828.53021.58350

27.17 €

1 4 Arbeitstage 96Gestrahlt10833.324M827.1111828.54021.58350

27.17 €

1 4 Arbeitstage 96Gestrahlt10833.324M827.1111828.55021.58350

26.34 €

1 4 Arbeitstage 96Gestrahlt10833.324M1027.1111828.52521.58350

26.34 €

1 4 Arbeitstage 96Gestrahlt10833.324M1027.1111828.53021.58350

27.17 €

1 4 Arbeitstage 96Gestrahlt10833.324M1027.1111828.54021.58350

27.17 €

1 4 Arbeitstage 96Gestrahlt10833.324M1027.1111828.55021.58350

17.22 €

1 4 Arbeitstage 36.2Elektrolytisch poliert41.714.411.5M312691310911.590

17.22 €

1 4 Arbeitstage 36.2Elektrolytisch poliert41.714.411.5M312691315911.590

17.22 €

1 4 Arbeitstage 36.2Elektrolytisch poliert41.714.411.5M312691330911.590

17.22 €

1 4 Arbeitstage 36.2Elektrolytisch poliert41.714.411.5M412691310911.590

17.22 €

1 4 Arbeitstage 36.2Elektrolytisch poliert41.714.411.5M412691315911.590

17.22 €

1 4 Arbeitstage 36.2Elektrolytisch poliert41.714.411.5M412691330911.590

15.50 €

1 4 Arbeitstage 36.2Gestrahlt41.714.411.5M312691310911.590

15.50 €

1 4 Arbeitstage 36.2Gestrahlt41.714.411.5M312691315911.590

15.50 €

1 4 Arbeitstage 36.2Gestrahlt41.714.411.5M312691330911.590

15.50 €

1 4 Arbeitstage 36.2Gestrahlt41.714.411.5M412691310911.590

15.50 €

1 4 Arbeitstage 36.2Gestrahlt41.714.411.5M412691315911.590

15.50 €

1 4 Arbeitstage 36.2Gestrahlt41.714.411.5M412691330911.590

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Nockenmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4308

Technischer Support