Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde, Kunststoffdruckscheibe (04232)

Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde, Kunststoffdruckscheibe (04232)
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittelindustrie

· Eignen sich zusätzlich für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (korrosionsbeständig)

· Verbesserte Haptik durch elektrolytisch polierte oder gestrahlte Oberfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04232-0512004
04232-0512005
04232-0512304
04232-0512305
04232-1512005
04232-1512006
04232-1512305
04232-1512306
04232-2512008
04232-2512308
04232-9512003
04232-9512004
04232-9512303
04232-9512304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Oberfläche Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
Größe Hub S
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)

17.69 €

1 4 Arbeitstage 52.3Elektrolytisch poliert59.11813M415.4811.217012.5100

17.69 €

1 4 Arbeitstage 52.3Elektrolytisch poliert59.11813M515.4811.217012.5100

15.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3Gestrahlt59.11813M415.4811.217012.5100

15.94 €

1 4 Arbeitstage 52.3Gestrahlt59.11813M515.4811.217012.5100

20.87 €

1 4 Arbeitstage 70.4Elektrolytisch poliert79.221.515M518.1914.52211.24120

20.87 €

1 4 Arbeitstage 70.4Elektrolytisch poliert79.221.515M618.1914.52211.24120

18.77 €

1 4 Arbeitstage 70.4Gestrahlt79.221.515M518.1914.52211.24120

18.77 €

1 4 Arbeitstage 70.4Gestrahlt79.221.515M618.1914.52211.24120

28.88 €

1 4 Arbeitstage 96Elektrolytisch poliert10833.324M827.1111828.521.58350

26.01 €

1 4 Arbeitstage 96Gestrahlt10833.324M827.1111828.521.58350

16.66 €

1 4 Arbeitstage 36.2Elektrolytisch poliert41.714.411.5M3126913911.590

16.66 €

1 4 Arbeitstage 36.2Elektrolytisch poliert41.714.411.5M4126913911.590

15.00 €

1 4 Arbeitstage 36.2Gestrahlt41.714.411.5M3126913911.590

15.00 €

1 4 Arbeitstage 36.2Gestrahlt41.714.411.5M4126913911.590

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Nockenmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4308

Technischer Support