Exzenter-Klemmhebel / Innengewinde / Stahl (04232)

Exzenter-Klemmhebel / Innengewinde / Stahl (04232)
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04232-1502205
04232-1502206
04232-2502208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Größe A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)
Hub S
(mm)

10.89 €

1 4 Arbeitstage 70.4170.479.221.515M518.1914.52241201.2

10.89 €

1 4 Arbeitstage 70.4170.479.221.515M618.1914.52241201.2

19.14 €

1 4 Arbeitstage 9629610833.224M827.1111828.583501.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.0401 Oberfläche Grundkörper blau-passiviert
Material Komponente Stahl

Technischer Support