Reduzierhülsen (21940)

Reduzierhülsen (21940)
· Für Durchmesseranpassung zwischen Positionsanzeiger und Verstellspindel

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Messmittel

· Verschiedene Ausführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21940-1006
21940-1008
21940-1406
21940-1408
21940-1410
21940-1412
21940-2012
21940-2014
21940-2016
21940-2018
21940-3012
21940-3014
21940-3016
21940-3018
21940-3020
21940-3025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Innendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
Passend zu Positionsanzeiger

5.89 €

1 4 Arbeitstage 2.51063.214K0408

5.89 €

1 4 Arbeitstage 2.51083.214K0408

6.32 €

1 4 Arbeitstage 3.51464.217K0409

6.32 €

1 4 Arbeitstage 3.51484.217K0409

6.32 €

1 4 Arbeitstage 3.514104.217K0409

6.32 €

1 4 Arbeitstage 3.514124.217K0409

5.87 €

1 4 Arbeitstage 4.520125.520K0410

5.87 €

1 4 Arbeitstage 4.520145.520K0410

5.87 €

1 4 Arbeitstage 4.520165.520K0410

5.87 €

1 4 Arbeitstage 4.520185.520K0410

9.99 €

1 4 Arbeitstage 430125.530K0411

9.99 €

1 4 Arbeitstage 430145.530K0411

9.99 €

1 4 Arbeitstage 430165.530K0411

9.99 €

1 4 Arbeitstage 430185.530K0411

9.99 €

1 4 Arbeitstage 430205.530K0411

9.99 €

1 4 Arbeitstage 430255.530K0411

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl

Technischer Support