Lineareinheiten (29105)

Lineareinheiten (29105)
· Lineareinheit für einfache und hochdynamische Verstellaufgaben

· Für hohe axiale Schubkräfte

· Hohe Genauigkeit

· Spindel durch spezielles Dichtlippensystem vor Verschmutzungen geschützt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29105-180101X300
29105-180101X500
29105-300001X300
29105-300001X500
29105-300001X800
29105-300101X300
29105-300101X500
29105-300101X800
29105-400001X1000
29105-400001X300
29105-400001X500
29105-400001X800
29105-400101X1000
29105-400101X300
29105-400101X500
29105-400101X800
29105-500001X1000
29105-500001X500
29105-500001X800
29105-500101X1000
29105-500101X500
29105-500101X800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Ausführung 1 B=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
F
(mm)
J
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
P1 (Passfeder DIN 6885)
(mm)
Spindelsteigung
(mm)
Spindel mit Kugellager
(Nm)
Spindel mit Gleitlager
(Nm)
Hub S
(mm)
Typ E=Außendurchmesser
(mm)
V1
(mm)
Spindel

233.87 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinktmit Kugellagerung186 h9400243001777.5182 x 2 x 1220.20-14518M3x5Tr 10x2

280.90 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinktmit Kugellagerung186 h9400245001777.5182 x 2 x 1220.20-34518M3x5Tr 10x2

220.90 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung308 h88003830026100282 x 2 x 2030.350.4510030M4x8Tr 14x3

274.94 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung308 h88003850026100282 x 2 x 2030.350.4530030M4x8Tr 14x3

356.01 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung308 h88003880026100282 x 2 x 2030.350.4560030M4x8Tr 14x3

283.19 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung308 h88003830026100282 x 2 x 2030.350.4510030M4x8Tr 14x3

337.26 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung308 h88003850026100282 x 2 x 2030.350.4530030M4x8Tr 14x3

418.31 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung308 h88003880026100282 x 2 x 2030.350.4560030M4x8Tr 14x3

439.50 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung4012 h8100055100038104.5444 x 4 x 3240.500.6579140M6x10Tr 20x4

246.74 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung4012 h810005530038104.5444 x 4 x 3240.500.659140M6x10Tr 20x4

303.16 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung4012 h810005550038104.5444 x 4 x 3240.500.6529140M6x10Tr 20x4

387.75 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung4012 h810005580038104.5444 x 4 x 3240.500.6559140M6x10Tr 20x4

500.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung4012 h8100055100038104.5444 x 4 x 3240.500.6579140M6x10Tr 20x4

303.16 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung4012 h810005530038104.5444 x 4 x 3240.500.659140M6x10Tr 20x4

359.60 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung4012 h810005550038104.5444 x 4 x 3240.500.6529140M6x10Tr 20x4

444.14 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung4012 h810005580038104.5444 x 4 x 3240.500.6559140M6x10Tr 20x4

458.27 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung5012 h8170063100038117.5444 x 4 x 3240.901.2076550M6x10Tr 20x4

311.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung5012 h817006350038117.5444 x 4 x 3240.901.2026550M6x10Tr 20x4

399.50 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Gleitlagerung5012 h817006380038117.5444 x 4 x 3240.901.2056550M6x10Tr 20x4

474.66 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Kugellagerung5012 h8170063100038117.5444 x 4 x 3240.901.2076550M6x10Tr 20x4

327.81 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Kugellagerung5012 h817006350038117.5444 x 4 x 3240.901.2026550M6x10Tr 20x4

415.93 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4301-mit Kugellagerung5012 h817006380038117.5444 x 4 x 3240.901.2056550M6x10Tr 20x4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Stahl

Technischer Support